コレクション
コレクションは、複数のオブジェクトを含む C# オブジェクトです。コレクションを使用して、特定のノードの子ノードのカウント、反復処理、追加、削除を行うことができます。
ジェネリック子コレクション
すべての
IUANode
C# オブジェクトと各プロジェクト ノードで使用できます。ジェネリック子は、オブジェクト/ノードのプロパティと、その直接の子であるその他のオブジェクト / ノードを収集します。専用コレクション
プロジェクト オブジェクトのタイプ | オブジェクトタイプの BrowseName | コレクション | コレクション オブジェクトのタイプ |
---|---|---|---|
データロガー | DataLogger | VariablesToLog | VariableToLog |
イベントロガー | EventLogger | EventFields | EventField |
OPC UA クライアント | OPCUAClient | RuntimeConfigurations | RuntimeConfigurationEntry |
OPC UA サーバー | OPCUAServer | NodesToPublish | NodesToPublishConfigurationEntry |
NodesToPublish.Nodes | プロジェクトノードを指す NodePointer | ||
NodesToPublish.Users | ユーザーを指す NodePointer | ||
レポート | Report | Sections | UI.Item |
保持データベース | RetentivityStorage | Nodes | 保持率が設定されたノードのルートを指す IUAVariable 。 |
ストア | Store | Tables | Table |
テーブル | Table | Columns | Column |
円形ゲージ | CircularGauge | WarningZones | WarningZone |
リニアゲージ | LinearGauge | WarningZones | WarningZone |
データグリッド | DataGrid | Columns | DataGridColumn |
ナビゲーションパネル | NavigationPanel | Panels | NavigationPanelItems |
トレンドペン | Trend | Pens | TrendPen |
XY チャートライン | XYChart | Pens | XYChartPen |
通信ステーション | IStation | Tags | Tag |
TagStructure | CommunicationDriver.TagStructure | ||
コンテナ 子を持つことができるグラフィカル オブジェクト | - | Items | Item |
オブジェクト | BaseObject | InstanceNodeCollection | BaseObject
ヒント:
InstanceNodeCollection で表されていない派生タイプのインスタンス。これらは、最初に派生タイプを使用して手動で一覧表示できます。 |
変数 | BaseVariable | InstanceNodeCollection | BaseVariable
ヒント:
InstanceNodeCollection で表されていない派生タイプのインスタンス。これらは、最初に派生タイプを使用して手動で一覧表示できます。 |
ご質問やご意見