S7 TIA PROFINET ドライバ
S7 TIA PROFINET ドライバを使用するときは、次のガイドラインに従ってください。
サポートされているコントローラ
ドライバは、これらのコントローラ ファミリーをサポートする場合があります。
- Siemens® S7-1200 シリーズ
- Siemens® S7-1500 シリーズ
コントローラ タグのインポート
ドライバは、最適化された構造のみをサポートします。
次のモードでタグをインポートできます。
- オンライン モード
- オンライン モードを使用すると、デザイン時またはランタイムにコントローラからタグを直接インポートできます。重要:コントローラからタグをインポートする前に:
- [アクセス レベル]を[フル アクセス]オプションに設定します。
- 該当する場合は、[セキュリティで保護された PG/PC と HMI 通信のみを許可する]オプションを無効にします。
詳しくは、製品資料を参照してください。 - オフライン モード
- オフライン モードを使用して、次のプロジェクトファイルからタグをインポートします:ap13,ap14,ap15,ap16,ap17,ap18,ap19。重要:プロジェクトファイルからタグをインポートする前に:
- プロジェクトファイルが[最適化されたブロック アクセス]プロパティを有効化してコンパイルされていることを確認します。
- プロジェクトに複数のプログラムがある場合は、タグのインポート元のプログラムを選択します。
- コントローラの通信が証明書で認証されている場合:
- TIA Portal®からDER証明書をエクスポートし、その証明書をFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/フォルダーのFactoryTalk Optixプロジェクトに貼り付けます。
- FactoryTalk Optix Studioで[コントローラ証明書ファイル]プロパティの[S7TIAPROFINETステーションオブジェクトで、エクスポートした証明書を選択します。#]
詳しくは、製品資料を参照してください。
データタイプ
ドライバは、これらのデータタイプをサポートしています。
コントローラ データタイプ | FactoryTalk Optix データタイプ | 長さ | メモ |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 ビット | |
BYTE | BYTE | 1 バイト | |
WORD | UINT16 | 2 バイト | |
DWORD | UINT32 | 4 バイト | |
LWORD | UINT64 | 8 バイト | |
SINT | SBYTE | 1 バイト | |
INT | INT16 | 2 バイト | |
DINT | INT32 | 2 バイト | |
USINT | BYTE | 1 バイト | |
UINT | UINT16 | 2 バイト | |
UDINT | UINT32 | 4 バイト | |
LINT | INT64 | 4 バイト | |
ULINT | UINT64 | 8 バイト | |
REAL | FLOAT | 4 バイト | |
LREAL | DOUBLE | 8 バイト | |
S5TIME | UINT32 | 2 バイト | タイム ベースについて詳しくは、製品資料を参照してください。 |
TIME | DURATION | 4 バイト | Rockwell Automation では、タグの期間を設定表示できる [期間] オブジェクトの使用を推奨します。 |
LTIME | DURATION | 8 バイト | |
DATE | DATE | 2 バイト | Rockwell Automation では、日時データを設定表示できる [日時] オブジェクトの使用を推奨します。 |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 バイト | |
LTIME_OF_DAY(LTOD) | UTC TIME | 8 バイト | |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 8 バイト | |
LDT | DATE TIME | 8 バイト | |
DTL | Struct | 12 バイト | |
CHAR | SByte | 1 バイト | |
WCHAR | UINT16 | 2 バイト | |
STRING | STRING-MAX254 | 長さ +2 バイト | STRING データタイプのオペランドが、メモリー内の指定された最大長より 2 バイト多く使用しています。詳しくは、製品資料を参照してください。 |
WSTRING | STRING-MAX 254 | 長さ + 2 ワード | WSTRING データタイプのオペランドが、メモリー内の指定された最大長より 2 ワード多く使用しています。詳しくは、製品資料を参照してください。 |
STRUCT | STRUCT | ||
Timer | UINT32 | 4 バイト | |
COUNTER | UINT16 | 2 バイト | |
IEC_Timer | Struct | 16 バイト | |
IEC_LTimer | Struct | 32 バイト | |
IEC_SCounter | Struct | 3 バイト | |
IEC_USCounter | Struct | 3 バイト | |
IEC_Counter | Struct | 6 バイト | |
IEC_UCounter | Struct | 6 バイト | |
IEC_DCounter | Struct | 12 バイト | |
IEC_UDCounter | Struct | 12 バイト | |
IEC_LCounter | Struct | 24 バイト | |
IEC_ULCounter | Struct | 24 バイト | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
S7 TIA Profinet
S7 TIA Profinet ドライバ
ご質問やご意見