FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix Studio
は、HMI またはモノのインターネット (IoT) アプリケーションをデザインおよびコンパイルするための機能モジュールのフレームワークを備えた統合開発環境です。FactoryTalk Optix Studio
には、HMI アプリケーションのグラフィカル インターフェイス、フィーチャ、およびロジック操作のモジュラー設計をサポートする事前定義オブジェクトのライブラリが含まれています。特定の C# 言語スクリプトを使用することで、設計フェーズのさまざまなアクションを自動化し、カスタマイズされた機能をプロジェクトに追加できます。デスクトップ エディターと Web エディター
FactoryTalk Optix Studio
は、FactoryTalk Optix アプリケーション
を構築してクライアント システムにデプロイするために使用する Web およびデスクトップ開発環境として使用できます。FactoryTalk Optix Studio Web エディター
から FactoryTalk Hub
にアクセスできます。インターネット接続が停止した場合:
- FactoryTalk Optix Studio Web エディターは 5 秒ごとにインターネットへの再接続を試みます。その期間中は、FactoryTalk Optix Studio Web エディターと対話することはできません。FactoryTalk Optix Studio Web エディターがインターネットに再接続したら、中断したところから続行できます。
- FactoryTalk Optix アプリケーションは 10 秒後に「サーバーに到達できません」というメッセージを表示します。FactoryTalk Optix アプリケーションがインターネットに再接続すると、アプリケーションはユーザー セッションの復元を試み、インターフェイスを表示します。
ご質問やご意見