FactoryTalk Optix アプリケーション
FactoryTalk Optix Studio
での開発とコンパイル FactoryTalk Optix アプリケーション
。コンパイルされたアプリケーションは、Windows®
または Linux クライアント システムにデプロイできます。アプリケーション構造
コンパイルされたそれぞれの
FactoryTalk Optix アプリケーション
には次のフォルダーとファイルが含まれます。- アプリケーションを起動する実行可能ファイル:(Windows)FTOptixRuntime.exeファイル。(Linux)FTOptixRuntimeファイル。
- Bindings、Core、およびModulesフォルダー。ランタイム バイナリー ファイルを含みます。
- アプリケーション ランタイム ログ:(Windows)Logフォルダー。(Linux)フォルダー。/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/Log
- Projectsフォルダー。コンパイルされた各プロジェクト (アプリケーション) のフォルダーが含まれます。各プロジェクトフォルダーには、次が含まれます。
- ApplicationFilesフォルダー。埋め込みデータベース、保持関数のデータベース、一時ファイルなど、ランタイムに生成されるファイルが含まれます。
- ProjectFilesフォルダー。プロジェクトで使用されるファイル (画像、フォント、ドキュメントなど) と次のサブフォルダーが含まれます。
- NetSolutionフォルダー。C# NetLogics から取得した .NET アセンブリが含まれます。
- PKIフォルダー。OPC UA 認証用のプライベート証明書、パブリック証明書、および拒否された証明書が含まれています。
- .optixプロジェクトファイル。
- FTOptixRuntime.xml構成ファイルを含む補助ファイル。
ご質問やご意見