リモート サポートを要求する
システムの問題をリモートで解決する必要がある場合は、リモート サポートを要求します。
- デバイスで、FactoryTalk Remote Accessウィジェットの画面を開きます。スタート ページの OptixPanel テンプレートを使用してプロジェクトを作成した場合は、[設定]を選択し、[FT Remote Access]を選択します。FactoryTalk Remote Accessアプリケーションが、サポート リクエストを送信できるように構成されていない場合、FactoryTalk Remote Accessウィジェットには[このデバイスではサポート要求は無効です。] と表示されます。システム管理者に問い合わせてください。FactoryTalk Remote Accessウィジェットのリモート サポートが有効な場合、サポートの要求を送信できます。
- [サポート]を選択します。
- FactoryTalk Remote Accessアプリケーションで連絡先の詳細が必要な場合、入力するためのフィールドが表示されます。
- [名前]。お名前。
- [連絡先]。電話番号またはメールアドレス。
- [説明]。問題の説明。
- [サポートを要求する]を選択します。リクエストがFactoryTalk Remote Accessアプリケーションに送信され、ボタンに[サポート要求済み]と表示されます。注: リモート アクセス要求がFactoryTalk Remote Accessアプリケーションからリモートで閉じられると、要求はデバイス上で自動的に閉じられます。サポートが不要になった場合は、ローカル デバイスのFactoryTalk Remote Accessでリクエストを閉じることができます。
ボタンに
[サポートを要求する]
と再び表示されます。ご質問やご意見