S7TCP ドライバ

サポートされているコントローラ

ドライバは、これらのコントローラ ファミリーをサポートする場合があります。
コントローラ シリーズとサポートされているタグ インポート モード
コントローラ シリーズ
オンライン タグのインポート
オフライン タグのインポート
Siemens® S7-1200 シリーズ
Yes
Yes
Siemens® S7-1500 シリーズ
Yes
Yes
Siemens® S7-300 シリーズ
Yes
Siemens® S7-400 シリーズ
Yes

コントローラ タグのインポート

ドライバは、最適化されていない構造のみをサポートします。
次のモードでタグをインポートできます。
オンライン モード
オンライン モードを使用すると、デザイン時またはランタイムにコントローラからタグを直接インポートできます。
重要:
コントローラからタグをインポートする前に:
  • [アクセス レベル]
    [フル アクセス]
    オプションに設定します。
  • [リモート パートナーからの PUT/GET 通信でアクセスを許可する]
    オプションを有効化します。
  • 該当する場合は、
    [セキュリティで保護された PG/PC と HMI 通信のみを許可する]
    オプションを無効にします。
詳しくは、製品資料を参照してください。
オフライン モード
オフライン モードを使用して、次のプロジェクトファイルからタグをインポートします:
ap13
,
ap14
,
ap15
,
ap16
,
ap17
,
ap18
,
ap19
重要:
プロジェクトファイルからタグをインポートする前に:
  • プロジェクトファイルが
    [最適化されたブロック アクセス]
    プロパティを有効化してコンパイルされていることを確認します。
  • プロジェクトに複数のプログラムがある場合は、タグのインポート元のプログラムを選択します。
詳しくは、製品資料を参照してください。

データタイプ

ドライバは、これらのデータタイプをサポートしています。
コントローラ データタイプ
FactoryTalk Optix
データタイプ
長さ
メモ
BOOL
BOOL
1 ビット
BYTE
BYTE
1 バイト
WORD
UINT16
2 バイト
DWORD
UINT32
4 バイト
LWORD
UINT64
8 バイト
SINT
SBYTE
1 バイト
INT
INT16
2 バイト
DINT
INT32
2 バイト
USINT
BYTE
1 バイト
UINT
UINT16
2 バイト
UDINT
UINT32
4 バイト
LINT
INT64
4 バイト
ULINT
UINT64
8 バイト
REAL
FLOAT
4 バイト
LREAL
DOUBLE
8 バイト
S5TIME
UINT32
2 バイト
タイム ベースについて詳しくは、製品資料を参照してください。
TIME
DURATION
4 バイト
LTIME
DURATION
8 バイト
DATE
DATE
2 バイト
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 バイト
LTIME_OF_DAY(LTOD)
UTC TIME
8 バイト
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 バイト
DTL
Struct
12 バイト
CHAR
SByte
1 バイト
WCHAR
UINT16
2 バイト
STRING
STRING-MAX254
長さ +2 バイト
STRING データタイプのオペランドが、メモリー内の指定された最大長より 2 バイト多く使用しています。詳しくは、製品資料を参照してください。
WSTRING
STRING-MAX 254
長さ + 2 ワード
WSTRING データタイプのオペランドが、メモリー内の指定された最大長より 2 ワード多く使用しています。詳しくは、製品資料を参照してください。
STRUCT
STRUCT
Timer
UINT32
4 バイト
COUNTER
UINT16
2 バイト
IEC_Timer
Struct
16 バイト
IEC_LTimer
Struct
32 バイト
IEC_SCounter
Struct
3 バイト
IEC_USCounter
Struct
3 バイト
IEC_Counter
Struct
6 バイト
IEC_UCounter
Struct
6 バイト
IEC_DCounter
Struct
12 バイト
IEC_UDCounter
Struct
12 バイト
IEC_LCounter
Struct
24 バイト
IEC_ULCounter
Struct
24 バイト
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal