InformationModel.MakeVariable<T>(browseName, variableTypeId, dataTypeId, arrayDimensions)
第 3 引数で示し、第 2 引数で示したデータタイプを含むタイプのプロジェクト変数を作成します。作成されたプロジェクト変数に対応する指定された
<T>
タイプの C# オブジェクトを返します。第 4 引数(オプション)を使用して、タイプとサイズを指定して配列を作成できます。static T MakeVariable<T>(QualifiedNamebrowseName, NodeIdvariableTypeId, NodeIddataTypeId, uint[]arrayDimensions);
引数
- T
- 返す C# オブジェクトのクラスに対応するIUAVariableC# クラス。
- browseName(QualifiedName)
- 新しい変数のBrowseName。
- variableTypeId(NodeId)
- 新しい変数タイプの派生元となる変数タイプ。ヒント:VariableTypesクラス内の ノードは、データタイプを表します。例えば、FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag。
- dataTypeId(NodeId)
- 新しい変数に含まれるデータタイプ。ヒント:DataTypesクラス内のノードは、データタイプを表します。例えば、OpcUa.DataTypes.Boolean。
- arrayDimensions(uint[ ])
- オプション。配列のサイズ。
戻り値
- IUAVariable
- 作成されたプロジェクト変数に対応する C# オブジェクト。
例
var myTag = InformationModel.MakeVariable<FTOptix.CoDeSys.Tag>("CodesysTag", OpcUa.DataTypes.UInt16);
ご質問やご意見