MQTT
FactoryTalk®Optix™
は、MQTT バージョン 5.0 に準拠しており、クライアントは公開者/サブスクライバー機能をサポートしています。これらのコンポーネントを使用して、アプリケーションロジックを開発します:
- MQTT ブローカー
- MQTT クライアント
- MQTT 公開者
- MQTT サブスクライバー
証明書とキーを管理します。「クライアント証明書なしで TLS を構成する」を参照してください。
ペイロード構造
2 つの数値タグと 1 つの文字列タグを持つフォルダーの MQTT ペイロード
FactoryTalk Optix
構造:{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
MQTT
ご質問やご意見