OMRON EtherNet/IP ドライバ

OMRON EtherNet/IP ドライバを使用する場合は、これらのガイドラインに従ってください。

サポートされているコントローラ

ドライバは、これらのコントローラ ファミリをサポートする場合があります:
  • OMRON® NJ シリーズ
  • OMRON® NX シリーズ
  • OMRON® NU シリーズ
重要: このドライバは、NJ301-1100 ファームウェア リビジョン 1.09 および NJ101-9000 ファームウェア リビジョン 1.50 でテストされています。

コントローラ タグのインポート

オフライン モードでは、
TXT
ファイルからのみタグをインポートできます。
重要:
タグをインポートする前に:
  1. Sysmac® Studio で、
    [ネットワーク公開]
    [公開のみ]
    に設定します。
  2. Sysmac® Studio から、タグを
    TXT
    ファイルにエクスポートします。
詳しくは、製品資料を参照してください。

データタイプ

ドライバは、これらのデータタイプをサポートしています:
コントローラ データタイプ
FactoryTalk Optix
データタイプ
長さ
メモ
BOOL
BOOL
1 ビット
BYTE
BYTE
1 バイト
WORD
UINT16
2 バイト
DWORD
UINT32
4 バイト
LWORD
UINT64
8 バイト
SINT
SBYTE
1 バイト
INT
INT16
2 バイト
DINT
INT32
2 バイト
USINT
BYTE
1 バイト
UINT
UINT16
2 バイト
UDINT
UINT32
4 バイト
LINT
INT64
4 バイト
ULINT
UINT64
8 バイト
REAL
FLOAT
4 バイト
LREAL
DOUBLE
8 バイト
TIME
DURATION
4 バイト
DATE
DATE TIME
2 バイト
これらのデータタイプを
[日時]
オブジェクトと共に使用すると、日時データを設定および表示できます。
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 バイト
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
8 バイト
STRING(256)
STRING-MAX256
256 バイト
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal