センシング構成ビューのパラメータ
センシング構成
ビューには次のパラメータがあります:パラメータ | 説明 |
|---|---|
電源接続 | |
モータのタイプ | モータが三相モータか単相モータかを指定します。可能な値は次のとおりです。
構成タグ: デバイス名:C.ThreePhase |
電圧モード | 電源システムがデルタ結線システムかY結線システムかを指定します。可能な値は次のとおりです。
構成タグ: DeviceName:C.VoltageMode Motor Type が Three Phase に設定されている場合、Voltage Mode は使用できません。 |
変圧器 | |
変流器比 | 外部の降圧変流器を使用している場合、これらのパラメータにより、ユーザーは測定された電流を自動的に調整できます。 範囲:
構成タグ: DeviceName:C.CTPrimary (単位: 1 A) 構成タグ: DeviceName:C.CTSecondary (単位: 1 A) 変流器コントロールは、30A センシング モジュールでのみ有効です。 |
電位変圧器比 | 外付けの降圧変圧器を使用している場合、これらのパラメータにより、ユーザーは測定電圧を自動的に調整できます。 範囲:
構成タグ: デバイス名:C.PTPrimary (単位: 1 V) 構成タグ: デバイス名:C.PTSecodnary (単位: 1 V) 電位変圧器コントロールは、VIG タイプのセンシング モジュールでのみ有効です。 |
電圧スケール | 電圧スケールがボルトかキロボルトかを指定します。可能な値は次のとおりです。
構成タグ: DeviceName:C.VoltageScale Voltage Scale は、VIG タイプのセンシング モジュールでのみ有効です。 |
電力スケール | 電力スケールがキロワットまたはメガワットのどちらであるかを指定します。可能な値は次のとおりです:
構成タグ: DeviceName:C.PowerScale 電力スケールは、VIG タイプのセンシングモジュールでのみ有効です。 |
デマンド | |
デマンド期間 | デマンド期間の分数を指定します。 範囲:
構成タグ: DeviceName:C.DemandPeriod (単位: 1 分、または 15 = 15 分) デマンド期間は、VIG タイプのセンシング モジュールに対してのみ有効です。 |
期間数 | デマンド計算用に平均する期間の数を指定します。 範囲:
構成タグ: DeviceName:C.NumberOfDemandPeriods 期間数は、VIG タイプのセンシング モジュールに対してのみ有効です。 |
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見