キャリブレーション ウィザードのパラメータ (入力デバイス)

入力デバイスの
キャリブレーション ウィザード
には次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
チャネル
この構成が適用されるチャネル番号を表示します。
キャリブレーション
キャリブレーションするチャネルを特定します。
キャリブレーションを行うチャネルのチェックボックスを選択します。
キャリブレーション範囲
キャリブレーション範囲の値が
4 mA ~ 20 mA
の範囲で表示されます。
キャリブレーション ステータス
キャリブレーションが発生した時のチャネルごとのキャリブレーションのステータスが表示されます。
基準下限/基準上限
キャリブレーション タイプを示します。
基準下限は下限キャリブレーション ポイントでキャリブレーションされ、基準上限は上限キャリブレーション ポイントでキャリブレーションされます。
キャリブレーションのモード (上限または下限) に応じて、入力ソースをデバイスに接続する必要があります。デバイスはこの値を読み取り、キャリブレーションを実行します。
基準下限入力ソースと基準上限入力ソースは次のとおりです。
  • 電流
    : 4 mA (下限) および 20 mA (上限)
ステータス
キャリブレーション プロセスの結果を表示します。
  • [OK]
    - すべてのチャネルが正常にキャリブレーションされたことを示します。
  • [エラー]
    - チャネルのキャリブレーションに失敗したことを示します。エラーが発生したチャネルを確認してから、
    [再試行]
    を選択してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal