[キャリブレーション] ビューのパラメータ (入力デバイス)
入力デバイスの
[キャリブレーション]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
|---|---|
チャネル | この構成が適用されるチャネル番号を表示します。 |
キャリブレーション範囲 | キャリブレーション範囲が 4 mA ~ 20 mA として表示されます。[範囲のキャリブレーション] はラン モードで有効になり、オンライン時にのみ使用できます。 |
キャリブレーション ステータス | キャリブレーションが発生した時のチャネルごとのキャリブレーションのステータスが表示されます。有効な値は次のとおりです。
|
キャリブレーション開始 | キャリブレーション プロセスを開始する場合に選択します。 [キャリブレーション開始] はラン モードで有効になります。[ヒント] : [キャリブレーション開始] は、オンラインの場合に使用できます。 |
ご質問やご意見