DLR ポート
デバイス レベル リング (Device Level Ring, DLR) は選択したスイッチ モデルおよびポートでのみ利用可能です。
スイッチ | リング 1 | リング 2 | リング 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ポート 1 | ポート 2 | ポート 1 | ポート 2 | ポート 1 | ポート 2 | |
1783-HMS4C4CGN | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 7 | 8 |
1783-HMS8T4CGN 1783-HMS8S4CGN 1783-HMS8TG4CGN 1783-HMS8TG4CGR 1783-HMS8SG4CGN 1783-HMS8SG4CGR 1783-HMS8TG8EG4CGN 1783-HMS8TG8EG4CGR 1783-HMS16T4CGN 1783-HMS16TG4CGN 1783-HMS16TG4CGR | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 9 | 10 |
1783-HMS4T4E4CGN | 1.9 | 2.10 | 3.11 | 4.12 | 7 | 8 |
1783-HMS4S8E4CGN 1783-HMS4SG8EG4CGN 1783-HMS4SG8EG4CGR | 1、5、9 | 2、6、10 | 3、7、11 | 4、8、12 | 1、7、13 | 2、8、14 |
1783-HMS4EG8CGN 1783-HMS4EG8CGR | 1、5、9 | 2、6、10 | 3、7、11 | 4、8、12 | 1、7、9 | 2、8、10 |
ご質問やご意見