[NAT] ビューのパラメータ

[NAT]
ビューには次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
ネットワーク アドレス変換 (Network Address Translation, NAT) インスタンス
「」を参照してください。
[NAT インスタンスの追加/編集ウィザード]
を開き、NAT インスタンスを作成します。
「」を参照してください。
[NAT インスタンスの追加/編集ウィザード]
を開き、NAT インスタンスの構成を編集します。
「」を参照してください。
NAT インスタンスを削除します。
NAT インスタンスを削除すると、NAT インスタンスに関連付けられているすべての変換パラメータも削除されます。
インスタンス名
NAT インスタンスの一意の名前が表示されます。
ポートのタイプ
選択したポートのタイプが表示されます。選択可能な値は以下のとおりです。
  • アップリンク
  • ダウンリンク
ポート
ポートのタイプと特定のポート番号を含む、選択したポート番号が表示されます。例:
  • Gi1/1 はベース上のギガビット イーサネット ポート 1 です。
  • Gi1/2 はベース上のギガビット イーサネット ポート 2 です。
VLAN
NAT インスタンスに割り当てられている仮想ローカル エリア ネットワーク (Virtual Local Area Network, VLAN) が表示されます。
診断
[NAT 診断]
ダイアログボックスを開いて、インスタンスの診断情報を表示します。
グローバル診断
変換の合計数
すべての NAT インスタンスの変換の合計数が表示されます。
変換されたパケットの合計数
すべての NAT インスタンスの変換されたパケットの合計数が表示されます。
未変換パケットの合計数
すべての NAT インスタンスでバイパスおよびドロップされたパケットの合計数が表示されます。
更新
デバイスからの最新の値を取得して表示します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal