[変換] ビューのパラメータ

[変換]
ビューには次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
add
テーブル エントリを追加します。
delete
テーブル エントリを削除します。
デバイスの場所
デバイス ネットワークの場所を指定します。選択可能な値は以下のとおりです。
  • プライベート ネットワーク
  • パブリック ネットワーク
プライベート IP アドレス
変換用に構成されているプライベート サブネット上のデバイスのアドレスまたはアドレスの範囲を指定します。選択可能な値は以下のとおりです。
  • クラス A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0 ~ 126.255.255.255
  • クラス B (Netid.Netid.hostid.hostid): 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255
  • クラス C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255
<Translation direction>
IP アドレスの変換の方向を視覚的に示します。選択可能な値は以下のとおりです。
  • プライベートからパブリック ( » )
  • パブリックからプライベート ( « )
パブリック IP アドレス
変換用に構成されているパブリック サブネット上のデバイスの一意のパブリック アドレスまたは一意のパブリック アドレスの範囲を指定します。選択可能な値は以下のとおりです。
  • クラス A (Netid.hostid.hostid.hostid): 1.0.0.0 ~ 126.255.255.255
  • クラス B (Netid.Netid.hostid.hostid): 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255
  • クラス C (Netid.Netid.Netid.hostid): 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255
タイプ
変換テーブルに追加するエントリの変換タイプを定義します。選択可能な値は以下のとおりです。
  • [単一]
    – 単一の IP アドレス。[カウント] フィールドと [サブネット マスク] フィールドが無効になります
  • [範囲]
    – IP アドレスの範囲。[サブネット マスク] フィールドが無効になります
  • [サブネット]
    – サブネット内のすべてのアドレス。[カウント] フィールドが無効になります
カウント
範囲に含めるアドレスの数を指定します。有効な値は 1 ~ 128 です。デフォルト値は 1 です。範囲内の各アドレスは、1 つの変換エントリとしてカウントされます。スイッチは最大 128 の変換エントリをサポートします。
サブネット マスク
変換するアドレスの有効なサブネット マスクのリストを指定します。選択可能な値は以下のとおりです。
  • クラス B: 255.255.0.0
  • クラス C: 255.255.255.0
  • クラス C の部分:
    • 255.255.255.128 (変換エントリごとに 128 のアドレスを提供)
    • 255.255.255.192 (変換エントリごとに 64 のアドレスを提供)
    • 255.255.255.224 (変換エントリごとに 32 のアドレスを提供)
    • 255.255.255.240 (変換エントリごとに 16 のアドレスを提供)
詳細
[詳細]
ダイアログボックスを開いて、NAT インスタンスのトラフィック タイプと修正を構成します。
残りの変換の合計数
この NAT インスタンスに対して変換可能な変換の数が表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal