デバイス定義データ タイプ (Stratix 2500 5 ポート マネージド スイッチ)

次の表は、Stratix 2500 5 ポート マネージド スイッチのデバイス定義データ タイプのリストと説明を示します。各表には入力情報 (「I」と表記) と出力情報 (「O」と表記) が含まれています。
デバイス定義データ タイプ: AB:STRATIX_2500_5PORT_MANAGED:I:0
メンバー名
タイプ
デフォルトの表示形式
有効な値
Fault
DINT
バイナリ
AnyPortConnected
BOOL
10 進数
LinkStatus:0
PortFa1_1Connected
BOOL
10 進数
LinkStatus:1
PortFa1_2Connected
BOOL
10 進数
LinkStatus:2
PortFa1_3Connected
BOOL
10 進数
LinkStatus:3
PortFa1_4Connected
BOOL
10 進数
LinkStatus:4
PortFa1_5Connected
BOOL
10 進数
LinkStatus:5
AnyPortUnauthorizedDevice
BOOL
10 進数
UnauthorizedDevice:0
PortFa1_1UnauthorizedDevice
BOOL
10 進数
UnauthorizedDevice:1
PortFa1_2UnauthorizedDevice
BOOL
10 進数
UnauthorizedDevice:2
PortFa1_3UnauthorizedDevice
BOOL
10 進数
UnauthorizedDevice:3
PortFa1_4UnauthorizedDevice
BOOL
10 進数
UnauthorizedDevice:4
PortFa1_5UnauthorizedDevice
BOOL
10 進数
UnauthorizedDevice:5
AnyPortThreshold
BOOL
10 進数
ThresholdExceeded:0
PortFa1_1Threshold
BOOL
10 進数
ThresholdExceeded:1
PortFa1_2Threshold
BOOL
10 進数
ThresholdExceeded:2
PortFa1_3Threshold
BOOL
10 進数
ThresholdExceeded:3
PortFa1_4Threshold
BOOL
10 進数
ThresholdExceeded:4
PortFa1_5Threshold
BOOL
10 進数
ThresholdExceeded:5
AllPortsUtilization
SINT
10 進数
PortFa1_1Utilization
SINT
10 進数
PortFa1_2Utilization
SINT
10 進数
PortFa1_3Utilization
SINT
10 進数
PortFa1_4Utilization
SINT
10 進数
PortFa1_5Utilization
SINT
10 進数
MajorAlarmRelay
BOOL
10 進数
AlarmRelay:0
MulticastGroupsActive
DINT
バイナリ
デバイス定義データ タイプ: AB:STRATIX_2500_5PORT_MANAGED:O:0
このデバイス定義データ タイプは、
[データ接続]
[データ]
である場合にデバイス用に作成されます。
メンバー名
タイプ
デフォルトの表示形式
有効な値
AllPortsDisable
BOOL
10 進数
DisablePort:0
PortFa1_1Disable
BOOL
10 進数
DisablePort:1
PortFa1_2Disable
BOOL
10 進数
DisablePort:2
PortFa1_3Disable
BOOL
10 進数
DisablePort:3
PortFa1_4Disable
BOOL
10 進数
DisablePort:4
PortFa1_5Disable
BOOL
10 進数
DisablePort:5
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal