[ポイント xx] ビュー (5069-IB16F/IB6F-3W) のパラメータ

[ポイント xx]
ビューには次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
オフ -> オンのフィルタ時間
デバイスが移行を有効だとみなす前に、オフからオンへの入力移行でオン状態でいる時間を定義します。
オン -> オフのフィルタ時間
デバイスが移行を有効だとみなす前に、オンからオフへの入力移行でオフ状態でいる時間を定義します。
タイムスタンプのラッチを有効にする
タイムスタンプをラッチするかどうかを決定します。
  • 有効にすると、デバイス タイムスタンプは確認されるまで上書きされません。
  • 無効にすると、デバイス タイムスタンプは上書きされます。
次のタイムスタンプをキャプチャ
オフ -> オンの入力移行
オフ -> オンの入力移行のタイムスタンプを記録するかどうかを決定します。
次のタイムスタンプをキャプチャ
オン -> オフの入力移行
オン -> オフの入力移行のタイムスタンプを記録するかどうかを決定します。
チャタリング検出を有効にする
チャタリング検出を設定します。有効にすると、入力の 1 つに接続されているデバイスからのチャタリング (例えば、コンタクト失敗からの高速移行) は無視されます。
チャタリングによって、デバイスで無効な入力移行のタイムスタンプが記録される可能性があります。典型的に、チャタリング信号は入力を比較的短い期間で何回も誤って移行させる原因となります。
チャタリング カウント
入力がチャタリングであると判断する前に、一定時間内における発生を許容する入力の移行の回数を指定します。
有効な値は 2 ~ 127 です。
チャタリング時間
入力移行の回数をカウントする時間 (1 ~ 10,000 ミリ秒) を決定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal