デバイス定義データ タイプ (5069-OF8)

デバイス定義データ タイプ名は、デバイスの作成時の選択により、デバイスごとに異なります。
以下の表は、5069-OF8 デバイスのデバイス定義データ タイプのリストと説明を示します。
以下の表には次のような情報が含まれます。
  • 入力 (「I」と表記)
  • 出力 (「O」と表記)
  • 構成 (「C」と表記)
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_AO8:I:0
接続タイプ: データとリッスン専用
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
RunMode
BOOL
10 進数
0 = アイドル
1 = 実行
  • 出力製品は、接続を行うためにラン モードに移行します。
  • 入力専用製品は常にラン モードです。
ConnectionFaulted
BOOL
10 進数
0 = デバイスとコントローラ間の接続が存在する。
1 = 未接続
DiagnosticActive
BOOL
10 進数
0 = 診断がアクティブでない
1 = 1 つまたは複数の診断がアクティブであるか、または予測しきい値に達した
DiagnosticSequenceCount
BOOL
10 進数
0 ~ 255
注目される診断状態が検出されるたびに、そして注目される診断状態が検出から未検出に移行するたびに、増加します。
Ch0x.Fault
BOOL
10 進数
0 = フォルトが存在しない
1 = フォルトが存在する
フォルトは、デバイスが検出できる全ての診断状態のロールアップであり、不良データを示します。与えられた検出状態を示す詳細なデータ タイプメンバがある場合、このフォルト メンバーは DiagnosticActive または DiagnosticSequenceCount メンバーに影響しません。しかし、与えられた検出状態の詳細なデータ タイプがない場合、このフォルト メンバーは DiagnosticActiveメンバーの両方をトリガーし、診断シーケンス カウントを増加/減少させます。
Ch0x.Uncertain
BOOL
10 進数
0 = 有効なデータ
1 = データの有効性が不確実。デバイスが設計上の動作範囲外で動作している、またはデータが手動またはオーバーライド コントロール下にあります。
Ch0x.NoLoad
BOOL
10 進数
0 = 無負荷状態が存在しない
1 = 無負荷状態が存在している。これは、信号ワイヤがチャネルから切断されているか、または RTB がデバイスから取り外されていることを意味する。
Ch0x.ShortCircuit
BOOL
10 進数
0 = 短絡または過電流状態が存在しない
1 = 短絡または過電流が存在する
Ch0x.OverTemperature
BOOL
10 進数
0 = デバイスの温度が動作限界を超えていない
1 = デバイスの温度が動作限界を超えている
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
10 進数
0 = フィールド電源が存在する
1 = フィールド電源が存在しない
Ch0x.InHold
BOOL
10 進数
0 = チャネルが保持していない
1 = チャネルが保持
Ch0x.NotANumber
BOOL
10 進数
0 = 受信した最後のチャネル データが数値
1 = 発信元から受信された出力値は NotANumber です (IEEE NAN 値)。出力チャネルは最後の状態を保持します
Ch0x.Underrange
BOOL
10 進数
0 = チャネルでの入力信号が検出可能な最小信号よりも大きい。
1 = チャネルでの入力信号が検出可能な最小信号よりも小さい。
Ch0x.Overrange
BOOL
10 進数
0 = チャネルでの入力信号が検出可能な最大信号よりも小さい。
1 = チャネルでの入力信号が検出可能な最大信号よりも大きい。
Ch0x.LLimitAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.HLimitAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.RampAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.CalFault
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーションに失敗しなかった
1 = チャネルのキャリブレーション セッションが中断または失敗した。CalFault が製品リセットまたは電源の切断後再投入によってリセットされました。
Ch0x.Calibrating
BOOL
10 進数
0 = チャネルのキャリブレーション中ではない
1 = チャネルのキャリブレーション中である
Ch0x.Data
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
BOOL
10 進数
任意の正の値。
RollingTimestamp は、ミリ秒でカウントする継続的なタイマです。入力デバイスがそのチャネルをスキャンする時、RollingTimestamp の値も記録します。
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_AO8:O:0
接続タイプ: データ
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
Ch0x.LLAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.LAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.HAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.HHAlarmEN
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.RateAlarmEN
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.LLimitAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.HLimitAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
高から低への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.RampAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します
Ch0x.Data
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_AO8:C:0
接続タイプ: データとキャリブレーションされたデータ
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
Ch0x.Range
BOOL
10 進数
0 = -10 ~ 10V
1 = 0 ~ 5V
2 = 0 ~ 10V
4 = 0 mA ~ 20 mA
5 = 4 mA ~ 20 mA
Ch0x.AlarmDisable
BOOL
10 進数
0 = 警報が有効
1 = 警報が無効 (デフォルト)
Ch0x.LimitAlarmLatchEn
BOOL
10 進数
0 = ラッチ無効 (デフォルト)
1 = ラッチ有効
Ch0x.RampAlarmLatchEn
BOOL
10 進数
0 = ラッチ無効 (デフォルト)
1 = ラッチ有効
Ch0x.NoLoadEn
BOOL
10 進数
0 = 無効 (デフォルト)
1 = 有効
Ch0x.Disable
BOOL
10 進数
0 = チャネルが有効 (デフォルト)
1 = チャネルが無効
Ch0x.FaultMode
BOOL
10 進数
0 = ユーザー定義値に移行
1 = 最後の状態を保持 (デフォルト)
Ch0x.ProgMode
BOOL
10 進数
0 = ユーザー定義値に移行
1 = 最後の状態を保持 (デフォルト)
Ch0x.ProgramToFaultEn
BOOL
10 進数
0 = チャネルはプログラム モードのまま
1 = チャネルはフォルト モードに移行します
Ch0x.RampInRun
BOOL
10 進数
0 = ランピングが無効 (デフォルト)
1 = ラン モードの場合はランプが有効
Ch0x.RampToProg
BOOL
10 進数
0 = ランピングが無効 (デフォルト)
1 = プログラム モード状態へのランピングが有効
Ch0x.RampToFault
BOOL
10 進数
0 = ランピングが無効 (デフォルト)
1 = フォルト モード状態へのランピングが有効
Ch0x.HoldForInt
BOOL
10 進数
0 = 未チェック
1 = チェック済み
Ch0x.FaultValueStateDuration
SINT
10 進数
0 = 永続的
1 = 1 秒
2 = 2 秒
5 = 5 秒
10 秒
Ch0x.MaxRampRate
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.LowSignal
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
LowSignal、HighSignal、LowEngineering、HighEngineering の組み合わせが、デバイスより返される入力データをスケーリングするのに使われます。
Ch0x.HighSignal
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
LowSignal、HighSignal、LowEngineering、HighEngineering の組み合わせが、デバイスより返される入力データをスケーリングするのに使われます。
Ch0x.LowEngineering
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
LowSignal、HighSignal、LowEngineering、HighEngineering の組み合わせが、デバイスより返される入力データをスケーリングするのに使われます。
Ch0x.HighEngineering
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
LowSignal、HighSignal、LowEngineering、HighEngineering の組み合わせが、デバイスより返される入力データをスケーリングするのに使われます。
Ch0x.LowLimit
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.HighLimit
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.Offset
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.FaultValue
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.ProgValue
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.FaultFinalState
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_AO8_CAL:I:0
接続タイプ: キャリブレーションされるデータ
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
RunMode
BOOL
10 進数
0 = アイドル
1 = 実行
ConnectionFaulted
BOOL
10 進数
0 = 正常
1 = 不良
DiagnosticActive
BOOL
10 進数
0 = 診断がアクティブでない
1 = 1 つまたは複数の診断がアクティブであるか、または予測しきい値に達した
DiagnosticSequenceCount
BOOL
10 進数
0 ~ 255
Ch0x.Fault
BOOL
10 進数
0 = 正常
1 = 不良
Ch0x.Uncertain
BOOL
10 進数
0 = 正常
1 = 不確実
Ch0x.NoLoad
BOOL
10 進数
0 = 無負荷状態が存在しない
1 = 無負荷状態が存在している。これは、信号ワイヤがチャネルから切断されているか、または RTB がデバイスから取り外されていることを意味する。
Ch0x.ShortCircuit
BOOL
10 進数
0 = 短絡または過電流状態が存在しない
1 = 短絡または過電流が存在する
Ch0x.OverTemperature
BOOL
10 進数
0 = デバイスの温度が動作限界を超えていない
1 = デバイスの温度が動作限界を超えている
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
10 進数
0 = フィールド電源が存在する
1 = フィールド電源が存在しない
Ch0x.InHold
BOOL
10 進数
0 = チャネルが保持していない
1 = チャネルが保持
Ch0x.NotANumber
BOOL
10 進数
0 = 受信した最後のチャネル データが数値
1 = 受信した最後のチャネル データが数値ではない
Ch0x.Underrange
BOOL
10 進数
0 = チャネル データが範囲未満しきい値を下回っていない
1 = チャネル データが下回っている
Ch0x.Overrange
BOOL
10 進数
0 = チャネル データが範囲超過しきい値を上回っていない
1 = チャネル データが範囲超過しきい値を上回っている
Ch0x.LLimitAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.HLimitAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.RampAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.CalFault
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーションに失敗しなかった
1 = キャリブレーションに失敗した
Ch0x.Calibrating
BOOL
10 進数
0 = チャネルのキャリブレーション中ではない
1 = チャネルのキャリブレーション中である
Ch0x.CalGoodLowRef
BOOL
10 進数
0 = このチャネルで有効な基準下限信号がサンプリングされていない
1 = このチャネルで有効な基準下限信号がサンプリングされている
Ch0x.CalBadLowRef
BOOL
10 進数
0 = このチャネルで無効な基準下限信号がサンプリングされていない
1 = このチャネルで無効な基準下限信号がサンプリングされている
Ch0x.CalGoodHighRef
BOOL
10 進数
0 = このチャネルで有効な基準上限信号がサンプリングされていない
1 = このチャネルで有効な基準上限信号がサンプリングされている
Ch0x.CalBadHighRef
BOOL
10 進数
0 = このチャネルで無効な基準上限信号がサンプリングされていない
1 = このチャネルで無効な基準上限信号がサンプリングされている
Ch0x.CalSuccessful
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーションに成功しなかった
1 = キャリブレーションに成功し、キャリブレーションの状態が終了した。
Ch0x.Data
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
BOOL
10 進数
任意の値
RollingTimestamp は、ミリ秒でカウントする継続的なタイマです。入力デバイスがそのチャネルをスキャンする時、RollingTimestamp の値も記録します。
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_AO8_CAL:O:0
接続タイプ: キャリブレーションされるデータ
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
Ch0x.LLimitAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.HLimitAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
高から低への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.RampAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.Calibrate
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーション処理が開始されていません (デフォルト)
1 = キャリブレーション プロセスが開始されている
Ch0x.CalOutputLowRef
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーション基準下限を出力しない
1 = キャリブレーション基準下限を出力する
Ch0x.CalOutputHighRef
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーション基準上限を出力しない
1 = キャリブレーション基準上限信号を出力する
Ch0x.CalLowRefPassed
BOOL
10 進数
0 = 記録されたキャリブレーション基準下限を送信中ではない
1 = キャリブレーション検証のために、出力データに記録されたキャリブレーション基準下限を送信中である
Ch0x.CalHighRefPassed
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーション基準上限を送信中でない
1 = キャリブレーション検証のために、出力データに記録されたキャリブレーション基準上限信号を送信中である
Ch0x.CalFinished
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーション処理を完了するようにチャネルがトリガーされていない
1 = キャリブレーション処理を完了するようにチャネルがトリガーされている
Ch0x.Data
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal