デバイス定義データ タイプ (5069-IF8)

デバイス定義データ タイプ名は、デバイスの作成時の選択により、デバイスごとに異なります。
以下の表は、5069-IF8 デバイスのデバイス定義データ タイプのリストと説明を示します。
以下の表には次のような情報が含まれます。
  • 入力 (「I」と表記)
  • 出力 (「O」と表記)
  • 構成 (「C」と表記)
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_AI8:I:0
接続タイプ: データとリッスン専用
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
RunMode
BOOL
10 進数
0 = アイドル
1 = 実行
  • 出力製品は、接続を行うためにラン モードに移行します。
  • 入力専用製品は常にラン モードです。
ConnectionFaulted
BOOL
10 進数
0 = デバイスとコントローラ間の接続が存在する。
1 = 不良
DiagnosticActive
BOOL
10 進数
0 = 診断がアクティブでない
1 = 1 つまたは複数の診断がアクティブであるか、または予測しきい値に達した。
DiagnosticSequenceCount
BOOL
10 進数
0 ~ 255
注目される診断状態が検出されるたびに、そして注目される診断状態が検出から未検出に移行するたびに、増加します。
Ch0x.Fault
BOOL
10 進数
0 = フォルトが存在しない
1 = フォルトが存在する
フォルトは、デバイスが検出できる全ての診断状態のロールアップであり、不良データを示します。与えられた検出状態を示す詳細なデータ タイプメンバがある場合、このフォルト メンバーは DiagnosticActive または DiagnosticSequenceCount メンバーに影響しません。しかし、与えられた検出状態の詳細なデータ タイプがない場合、このフォルト メンバーは DiagnosticActiveメンバーの両方をトリガーし、診断シーケンス カウントを増加/減少させます。
Ch0x.Uncertain
BOOL
10 進数
0 = 有効なデータ
1 = データの有効性が不確実。デバイスが設計上の動作範囲外で動作している、またはデータが手動またはオーバーライド コントロール下にあります。
Ch0x.OpenWire
BOOL
10 進数
0 = オープン ワイヤ状態が存在していないか、オープン ワイヤ検出が無効になっている。
1 = オープン ワイヤ状態が存在している。これは、信号ワイヤがチャネルから切断されているか、または RTB がデバイスから取り外されていることを意味する。
Ch0x.OverTemperature
BOOL
10 進数
0 = デバイスの温度が動作限界を超えていない
1 = デバイスの温度が動作限界を超えている
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
10 進数
0 = フィールド電源が存在する
1 = フィールド電源が存在しない
Ch0x.NotANumber
BOOL
10 進数
0 = 受信した最後のチャネル データが数値
1 = 受信した最後のチャネル データが数値ではない
Ch0x.Underrange
BOOL
10 進数
0 = チャネルでの入力信号が検出可能な最小信号よりも大きい。
1 = チャネルでの入力信号が検出可能な最小信号よりも小さい。
Ch0x.Overrange
BOOL
10 進数
0 = チャネルでの入力信号が検出可能な最大信号よりも小さい。
1 = チャネルでの入力信号が検出可能な最大信号よりも大きい。
Ch0x.LLAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 入力信号が構成された下下限警報制限を下回っている。信号が構成された下下限警報制限 + デッドバンド (指定されている場合) を上回るまで設定されたままになります。
Ch0x.LAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 入力信号が構成された下限警報制限を下回っている。信号が構成された下下限警報制限 + デッドバンド (指定されている場合) を上回るまで設定されたままになります。
Ch0x.HAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 入力信号が構成された上限警報制限を上回っている。信号が構成された上上限警報制限 - デッドバンド (指定されている場合) を下回るまで設定されたままになります。
Ch0x.HHAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 入力信号が構成された上上限警報制限を上回っている。信号が構成された上上限警報制限 - デッドバンド (指定されている場合) を下回るまで設定されたままになります。
Ch0x.RateAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 入力チャネルの変化率が構成されたレート警報を上回っている。変化率が構成されたレートを下回るまで設定されたままになります。
Ch0x.CalFault
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーションに失敗しなかった
1 = チャネルのキャリブレーション セッションが中断または失敗した。CalFault が製品リセットまたは電源の切断後再投入によってリセットされました。
Ch0x.Calibrating
BOOL
10 進数
0 = チャネルのキャリブレーション中ではない
1 = チャネルのキャリブレーション中である
Ch0x.Data
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
BOOL
10 進数
任意の正の値。
RollingTimestamp は、ミリ秒でカウントする継続的なタイマです。入力デバイスがそのチャネルをスキャンする時、RollingTimestamp の値も記録します。
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_AI8:O:0
接続タイプ: データ
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
Ch0x.LLAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.LAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.HAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.HHAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.RateAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = 警報が有効
Ch0x.LLAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.LAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.HAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
高から低への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.HHAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
高から低への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.RateAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.SensorOffset
BOOL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
スケーリングされたデータに直接追加され、固有のセンサー オフセットの補償に使用されるユーザー定義オフセット (工学単位)。精度問題をオフセットするために熱電対センサーで一般的に使用されます。
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_AI8:C:0
接続タイプ: データとキャリブレーションされたデータ
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
Ch0x.Range
BOOL
10 進数
0 = -10 ~ 10V
1 = 0 ~ 5V
2 = 0 ~ 10V
4 = 0 mA ~ 20 mA
5 = 4 mA ~ 20 mA
Ch0x.SensorType
BOOL
10 進数
このデバイスには適用されません
Ch0x.NotchFilter
BOOL
10 進数
0 = 10 Hz
1 = 50 Hz
2 = 60 Hz
3 = 100 Hz
4 = 200 Hz
5 = 500 Hz
6 = 1,000 Hz
7 = 2,500 Hz
8 = 5,000 Hz
9 = 10,000 Hz
10 = 15,625 Hz
11 = 25,000 Hz
12 = 31,250 Hz
13 = 50,000 Hz
14 = 62,500 Hz
Ch0x.AlarmDisable
BOOL
10 進数
0 = 警報が有効
1 = チャネルの警報が無効 (デフォルト)
Ch0x.ProcessAlarmLatchEn
BOOL
10 進数
0 = ラッチ無効 (デフォルト)
1 = 4 つのすべての警報プロセス (下下限、下限、上限、上上限) に対してラッチが有効になっている。ラッチされると、ラッチ解除サービスがチャネルまたは警報に明示的に送信されるまで、プロセス警報は設定されたままになります。
Ch0x.RateAlarmLatchEn
BOOL
10 進数
0 = ラッチ無効 (デフォルト)
1 = レート警報に対してラッチが有効になっている。ラッチされると、ラッチ解除サービスがチャネルまたは警報に明示的に送信されるまで、レート警報は設定されたままになります。
Ch0x.OpenWireEn
BOOL
10 進数
0 = 無効 (デフォルト)
1 = 信号ワイヤーがチャネルの 1 つから切断された場合、または RTB が取り外された場合の検出が有効。
Ch0x.Disable
BOOL
10 進数
0 = チャネルが有効 (デフォルト)
1 = チャネルが無効
Ch0x.TenOhmOffset
BOOL
10 進数
-1.00 ~ 1.00 Ω
10 Ω 銅センサー タイプの入力を線形化するために使用されるオフセット。
Ch0x.DigitalFilter
BOOL
10 進数
0 ~ 32,767 ms
入力信号を平滑化する一次ラグ フィルタで使用される時間定数 (ミリ秒単位)。
Ch0x.LowSignal
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
LowSignal、HighSignal、LowEngineering、HighEngineering の組み合わせが、デバイスより返される入力データをスケーリングするのに使われます。
Ch0x.HighSignal
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
LowSignal、HighSignal、LowEngineering、HighEngineering の組み合わせが、デバイスより返される入力データをスケーリングするのに使われます。
Ch0x.LowEngineering
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
LowSignal、HighSignal、LowEngineering、HighEngineering の組み合わせが、デバイスより返される入力データをスケーリングするのに使われます。
Ch0x.HighEngineering
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
LowSignal、HighSignal、LowEngineering、HighEngineering の組み合わせが、デバイスより返される入力データをスケーリングするのに使われます。
Ch0x.LLAlarmLimit
REAL
浮動小数点
-1.0e+11 ~ 1.0e++11
下下限警報トリガー ポイント。
Ch0x.LAlarmLimit
REAL
浮動小数点
-1.0e+11 ~ 1.0e++11
下限警報トリガー ポイント。
Ch0x.HAlarmLimit
REAL
浮動小数点
-1.0e+11 ~ 1.0e++11
上限警報トリガー ポイント。
Ch0x.HHAlarmLimit
REAL
浮動小数点
-1.0e+11 ~ 1.0e++11
上上限警報トリガー ポイント。
Ch0x.RateAlarmLimit
REAL
浮動小数点
0.0 ~ 1.0e++11
Ch0x.AlarmDeadband
REAL
浮動小数点
0.0 ~ 1.0e++11
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_AI8_CAL:I:0
接続タイプ: キャリブレーションされるデータ
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
RunMode
BOOL
10 進数
0 = アイドル
1 = 実行
ConnectionFaulted
BOOL
10 進数
0 = 接続が機能している
1 = 未接続
DiagnosticActive
BOOL
10 進数
0 = 診断がアクティブでない
1 = 1 つまたは複数の診断がアクティブであるか、または予測しきい値に達した
DiagnosticSequenceCount
BOOL
10 進数
0 ~ 255
増加する各診断のカウント。
Ch0x.Fault
BOOL
10 進数
0 = 正常
1 = 不良
Ch0x.Uncertain
BOOL
10 進数
0 = 有効なデータ
1 = データの有効性が不確実。デバイスが設計上の動作範囲外で動作している、またはデータが手動またはオーバーライド コントロール下にあります。
Ch0x.OpenWire
BOOL
10 進数
0 = オープン ワイヤ状態が存在していないか、オープン ワイヤ検出が無効になっている。
1 = オープン ワイヤ状態が存在している。これは、信号ワイヤがチャネルから切断されているか、または RTB がデバイスから取り外されていることを意味する。
Ch0x.OverTemperature
BOOL
10 進数
0 = デバイスの温度が動作限界を超えていない
1 = デバイスの温度が動作限界を超えている
Ch0x.FieldPowerOff
BOOL
10 進数
0 = フィールド電源が存在する
1 = フィールド電源が存在しない
Ch0x.NotANumber
BOOL
10 進数
0 = 受信した最後のチャネル データが数値
1 = 受信した最後のチャネル データが数値ではない
Ch0x.Underrange
BOOL
10 進数
0 = チャネル データが範囲未満しきい値を下回っていない
1 = チャネルでの入力信号が検出可能な最小信号よりも小さい
Ch0x.Overrange
BOOL
10 進数
0 = チャネル データが範囲超過しきい値を上回っていない
1 = チャネルでの入力信号が検出可能な最大信号よりも大きい。
Ch0x.LLAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.LAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.HAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.HHAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.RateAlarm
BOOL
10 進数
0 = 警報がトリガーされない
1 = 警報がトリガーされる
Ch0x.CalFault
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーションに失敗しなかった
1 = チャネルのキャリブレーション中にキャリブレーション エラーが発生した
Ch0x.Calibrating
BOOL
10 進数
0 = チャネルのキャリブレーション中ではない
1 = チャネルのキャリブレーション中である
Ch.0x.CalGoodLowRef
BOOL
10 進数
0 = このチャネルで有効な基準下限信号がサンプリングされていない
1 = このチャネルで有効な基準下限信号がサンプリングされている
Ch.0x.CalBadLowRef
BOOL
10 進数
0 = このチャネルで無効な基準下限信号がサンプリングされていない
1 = このチャネルで無効な基準下限信号がサンプリングされている
Ch.0x.CalGoodHighRef
BOOL
10 進数
0 = このチャネルで有効な基準上限信号がサンプリングされていない
1 = このチャネルで有効な基準上限信号がサンプリングされている
Ch.0x.CalBadHighRef
BOOL
10 進数
0 = このチャネルで無効な基準上限信号がサンプリングされていない
1 = このチャネルで無効な基準上限信号がサンプリングされている
Ch.0x.CalSuccessful
BOOL
10 進数
0 = キャリブレーションに成功しなかった
1 = キャリブレーションに成功し、キャリブレーションの状態が終了した。
Ch0x.Data
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
Ch0x.RollingTimestamp
INT
10 進数
任意の正の値
ミリ秒単位でカウントする、継続的に動作している 15 ビット タイマ (調整されたシステム時間とは無関係)。
デバイス定義データ タイプ: AI8_CAL:O:0
接続タイプ: キャリブレーションされるデータ
メンバー名
タイプ
スタイル
有効な値
Ch0x.LLAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = チャネル下下限警報に対して警報が有効になっている
Ch0x.LAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = チャネル下限警報に対して警報が有効になっている
Ch0x.HAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = チャネル上限警報に対して警報が有効になっている
Ch0x.HHAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = チャネル上上限警報に対して警報が有効になっている
Ch0x.RateAlarmEn
BOOL
10 進数
0 = 警報が無効
1 = チャネル レート警報に対して警報が有効になっている
Ch0x.LLAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.LAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.HAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
高から低への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.HHAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
高から低への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.RateAlarmUnlatch
BOOL
10 進数
低から高への移行は警報をラッチ解除します。
Ch0x.Calibrate
BOOL
10 進数
0 = チャネルのキャリブレーション中ではない
1 = チャネルのキャリブレーション中である
Ch0x.CalLowRef
BOOL
10 進数
0 = チャネル データ値が現在の InputRange 値に基準下限ポイント値を渡さなかった
1 = チャネル データ値が現在の InputRange 値に基準下限ポイント値を渡した
Ch0x.CalHighRef
BOOL
10 進数
0 = チャネル データ値が現在の InputRange 値の基準上限ポイントを渡さなかった
1 = チャネル データ値が現在の InputRange 値の基準上限ポイントを渡した
Ch0x.SensorOffset
REAL
浮動小数点
-1.0E11 ~ 1.0E11
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal