デバイス定義データ タイプ (5069-IB6F-3W)
デバイス定義データ タイプ名は、デバイスの作成時の選択により、デバイスごとに異なります。
以下の表は、5069-IB6F-3W デバイスのデバイス定義データ タイプのリストと説明を示します。
以下の表には次のような情報が含まれます。
- 入力 (「I」と表記)
- 出力 (「O」と表記)
- 構成 (「C」と表記)
- イベント入力 (「EI」と表記)
- イベント出力 (「EO」と表記)
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_DIn_Counterx_Event:I:0
接続タイプ: イベント付きデータ
メンバー名 | タイプ | スタイル | 有効な値 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10 進数 | 0 = アイドル 1 = 実行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 10 進数 | 0 = 正常 1 = 不良 |
DiagnosticActive | BOOL | 10 進数 | 0 = 診断がアクティブでない 1 = 1 つまたは複数の診断がアクティブであるか、または予測しきい値に達した |
CIPSyncValid | BOOL | 10 進数 | 0 = デバイスが 1588 マスターと同期していなかった。 1 = デバイスが 1588 マスターと同期していた。 |
CIPSyncTimeout | BOOL | 10 進数 | 0 = CIPSync がタイムアウトしていない。 1 = デバイスが 1588 マスターと同期していたが、タイムアウトが原因で同期しないようになった。 |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 10 進数 | 0 ~ 255 |
Counter0x.Data | BOOL | 10 進数 | 0 = オフ 1 = オン |
Counter0x.Fault | BOOL | 10 進数 | 0 = フォルトが存在しない 1 = フォルトが存在する フォルトは、デバイスが検出できる全ての診断状態のロールアップであり、不良データを示します。与えられた検出状態を示す詳細なデータ タイプメンバがある場合、このフォルト メンバーは DiagnosticActive または DiagnosticSequenceCount メンバーに影響しません。しかし、与えられた検出状態の詳細なデータ タイプがない場合、このフォルト メンバーは DiagnosticActiveメンバーの両方をトリガーし、診断シーケンス カウントを増加/減少させます。 |
Counter0x.Uncertain | BOOL | 10 進数 | 0 = 有効なデータ 1 = データの有効性が不確実。デバイスが設計上の動作範囲外で動作している、またはデータが手動またはオーバーライド コントロール下にあります。 |
Counter0x.Done | BOOL | 10 進数 | 0 = オン -> オフ 1 = I:Count ≥ O:Preset |
Counter0x.Rollover | BOOL | 10 進数 | 0 = カウンタはプリセット値までカウントしない。 1 = カウンタはロールオーバー値までカウントする。カウンタはプリセット -1 までカウントし、続けて 0 からカウントを続行しました。このビットは、0 から 1 に移行している O:RolloverAck ビットによって、または 0 から 1 に移行している O:Reset によってクリアされます。 |
Counter0x.Count | DINT | 10 進数 | 制限なし |
Pt0x.Data | BOOL | 10 進数 | 0 = オフ 1 = オン |
Pt0x.Fault | BOOL | 10 進数 | 0 = 正常 1 = 不良 |
Pt0x.Uncertain | BOOL | 10 進数 | 0 = 正常 1 = 不確実 |
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_Counterx:O:0
接続タイプ: データとイベント付きデータ
メンバー名 | タイプ | スタイル | 有効な値 |
|---|---|---|---|
Counter0x.Reset | BOOL | 10 進数 | 0 = 値を 0 にリセットしない 1 = カウントとロールオーバーは 0 に設定される。0 から 1 への移行時にリセットします。 |
Counter0x.RolloverAck | BOOL | 10 進数 | 0 = ロールオーバーをクリアしない 1 = ロールオーバーをクリアする |
Counter0x.Preset | DINT | 10 進数 | 0 ~ 2147483647 |
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_DIn_Counterx:C:0
接続タイプ: データ、イベント付きデータ、リッスン専用データ
メンバー名 | タイプ | スタイル | 有効な値 |
|---|---|---|---|
Counter0x.InputOffOnFilter | SINT | 10 進数 | 5 = 0 µs 6 = 5 µs 7 = 10 µs 8 = 20 µs 9 = 50 µs 10 = 100 µs 11= 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.InputOnOffFilter | SINT | 10 進数 | 5 = 0 µs 6 = 5 µs 7 = 10 µs 8 = 20 µs 9 = 50 µs 10 = 100 µs 11= 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Counter0x.RolloverAtPreset | BOOL | 10 進数 | 0 = 未チェック 1 = チェック済み |
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | 10 進数 | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11= 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | 10 進数 | 9 = 0 µs 10 = 100 µs 11= 200 µs 12 = 500 µs 13 = 1 ms 14 = 2 ms 15 = 5 ms 16 = 10 ms 17 = 20 ms 18 = 50 ms |
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_DIn_Counterx_Eventx:EI:0
接続タイプ: イベント付きデータ
メンバー名 | タイプ | スタイル | 有効な値 |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | 10 進数 | 0 = アイドル 1 = 実行 |
ConnectionFaulted | BOOL | 10 進数 | 0 = 接続が機能している 1 = 未接続 |
DiagnosticActive | BOOL | 10 進数 | 0 = 診断がアクティブでない 1 = 1 つまたは複数の診断がアクティブであるか、または予測しきい値に達した |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 10 進数 | 0 ~ 255 |
デバイス定義データ タイプ: AB:5000_DIn_Counterx_Eventx:EO:0
接続タイプ: イベント付きデータ
メンバー名 | 説明 | タイプ | スタイル | 有効な値 |
|---|---|---|---|---|
Event0x.En | 対応するイベント トリガーをアクティブにするかどうかを決定します。条件が定義と一致すると、イベントがトリガーされます。 | BOOL | 10 進数 | 0 = イベント トリガー定義がアクティブでない 1 = イベント トリガー定義がアクティブである |
Event0x.EventRisingEn | 条件の変更によって条件がイベント トリガー定義と一致するたびに、イベントをトリガーします。 | BOOL | 10 進数 | [非依存ポイント トリガーの有効化] がオンになっている場合 (EventRisingEn、EventFallingEn)
[非依存ポイント トリガーの有効化] がオフになっている場合 (EventRisingEn、EventFallingEn)
|
Event0x.EventFallingEn | 条件の変更によって条件がイベント トリガー定義と一致しなくなるたびに、イベントをトリガーします。 | BOOL | 10 進数 | [非依存ポイント トリガーの有効化] がオンになっている場合 (EventRisingEn、EventFallingEn)
[非依存ポイント トリガーの有効化] がオフになっている場合 (EventRisingEn、EventFallingEn)
|
Event0x.LatchEvent | 確認されるまでイベントをラッチします。前のイベントが確認されていない場合、新しいイベントは失われます。 設定されていない場合、新しいイベントが古いイベントを上書きします。 | BOOL | 10 進数 | 0 = イベントがラッチされない。この場合、新しいイベントが古いイベントを上書きします。 1 = イベントがラッチされる。この場合、ラッチされたイベントが確認されていないと、新しいイベントは失われます。 |
Event0x.ResetEvent | 0 から 1 への移行時に、全てのイベントがリセットされ、チャネルのイベント キューがクリアされるかどうかを示します。 | BOOL | 10 進数 | 0 から 1 への移行時に、全てのイベントとイベント キューをリセットします |
Event0x.IndependentConditionTriggerEn | イベント トリガー定義に示されている各条件がイベントを独自に開始できるかどうかを決定します。 | BOOL | 10 進数 | 0 = 選択したすべての条件が構成された値に達すると、イベントがトリガーされる。 1 = 選択した条件のいずれかが構成された値に達すると、イベントがトリガーされる。 |
Event0x.EventNumberAck | イベントがトリガーされると、コントローラのユーザ プログラムは、イベントの受信を知らせるために、EventNumber の値をこのメンバーに書き戻します。 EventNumberAck が確認される前に発生した、EventNumbers を持つ全てのイベント。 | DINT | 10 進数 | 制限なし |
Event0x.CounterSelect | カウンタの使用時にイベントが関連付けられているカウンタ (存在する場合)。 | SINT | 10 進数 | 0 = カウンタ 0 1 = カウンタ 1 0xFF = どのカウンタとも関連付けられていない |
Event0x.Pt0xDataSelect | 設定されている場合、対応するデータ値がイベント トリガー定義に関与することを示します。 | BOOL | 10 進数 | 0 = トリガーに関与しない 1 = トリガーに関与する |
Event0x.Counter0xValue | トリガーで使用されるそのカウンタの終了状態。 | BOOL | 10 進数 | 0 = 出力がオフ 1 = 出力がオン |
Event0x.Pt0xDataValue | トリガーで使用されるポイントの入力状態。 | BOOL | 10 進数 | 0 = 出力がオフ 1 = 出力がオン |
ご質問やご意見