[チャネル 0x] ビューのパラメータ (5069-IF8)
5069-IF8 の
[チャネル 0x]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
|---|---|
チャネルを無効にする | チャネルを無効にして、無負荷フォルトやオープン ワイヤ フォルトなどの誤ったフォルト報告を防ぎ、そのチャネルの FLT LED が点灯しないようにします。 |
入力タイプ | 電流または電圧入力タイプの入力範囲を決定します。 |
入力範囲 | 入力タイプの入力範囲を設定します。 選択した [入力タイプ] に応じて範囲は異なります。 |
工学単位 | チャネルで使われる計測単位を設定します。 |
信号上限 | スケーリング式の 4 つの定数のうちの 1 つを設定します。 [信号上限] は入力信号の単位で指定し、スケーリングされた [工学上限] に相当します。[信号上限] には [信号下限] より大きい値を指定する必要があります。 |
工学上限 | スケーリング式の 4 つの定数のうちの 1 つを設定します。 [工学上限] は [信号上限] に相当し、スケーリングされた信号値の工学単位の決定に役立ちます。 |
信号下限 | スケーリング式の 4 つの定数のうちの 1 つを設定します。 [信号下限] は入力信号の単位で指定し、スケーリングされた [工学下限] に相当します。 |
工学下限 | スケーリング式の 4 つの定数のうちの 1 つを設定します。 [工学下限] は [信号下限] に相当し、スケーリングされた信号値の工学単位の決定に役立ちます。 |
ノッチ フィルタ | 特定の周波数で入力信号を減衰させるノッチ フィルタ値を設定します。ノッチ フィルタは、デバイスの動作環境に存在するノイズ周波数に基づいています。 |
デジタル フィルタ | 入力のノイズ信号を軽減するために使用される一次ラグ フィルタの時間定数を 0 ~ 32,767 の範囲で設定します。0 に設定している場合、フィルタリングは行われません。 |
オープン ワイヤ検出を有効にする | 信号ワイヤがチャネルから切断されているかどうか、または RTB がデバイスから取り外されているかどうかを検出します。 |
診断 | [チャネル 0x 診断] を開いて、チャネルの診断情報を表示します。 |
ご質問やご意見