タイプ3RまたはIP54のエンクロージャに収納されたPowerFlex 6000高圧可変周波数ドライブ(VFD)は、屋外または遠隔地に設置するために特別に設計・構築されており、制御室は必要ありません。
PowerFlex 6000ドライブテクノロジは、ファン、ポンプ、コンプレッサ、ミル、平地コンベアなど、万能で非回生型のアプリケーションに適しています。これらの製品は、150~11,000kW (200~14,600HP)、定格電圧2.3~11kVのモータ制御アプリケーションに対応しています。このカスタムエンクロージャは、遠隔地の石油、ガス、鉱業、鉱物処理事業や、設備スペースが限られている場合に最適です。
特別な機能:
- 雨、みぞれ、雪、氷、汚れから保護するタイプ3RまたはIP54定格エンクロージャ
- エンクロージャは-40~50°C (-40~122°F)の幅広い周囲温度定格に対応
- オープンループ、強制空冷、クローズドループの空気-空気熱交換器のソリューションから用途に合ったものを選択可能
- PLC制御の自動換気システムにより、冷却システムの動作を最適化し、ランニングコストの低減を支援
- 設置が簡単なパッケージのため、特別な基礎や屋根、遮蔽物が不要
- 立上げが簡単。入力用の3本のケーブルと出力用の3本のケーブル
詳細は、最寄りのロックウェル・オートメーションの営業担当者にお問い合わせいただくか、製品の詳細をダウンロードしてください。
PowerFlexはRockwell Automation Inc.の商標です。Rockwell Automationに属さない商標は、各社に所有されています。
公開 2022/04/15
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約24,500名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com