新製品エンジニアリングおよび開発をリードする
私たちのリーダーシップ開発プログラム(LDP)は、高度に成功したグローバル企業でチームを率いることができる世界クラスのリーダーを育成する、特色ある2年間のプログラムです。
私たちは、LDPの新製品エンジニアリング・開発キャリアトラックに参加する、意欲的で高度な技術力を持ち、革新的な2020~2022年のエンジニアリング卒業生で、リーダーシップへの強い意欲を持つ方を求めています。
選考に合格した候補者には、Rockwell Automationの様々な部門をローテーションし、組織の異なる部分への貴重な経験を積む機会が与えられます。現在のリーダーたちと働くとともに、会社とあなたのキャリアの両方の未来を形作るために必要なスキルと能力を開発していきます。
期待できること
成功した候補者に提供できるもの
- 無期雇用契約
- 競争力のある給与
- 多くの学習オプション
- 英語コース
- Rockwell Automationの上級リーダーシップおよび最高のスペシャリストへのアクセス
- プログラム終了後の明確な開発パス、チームリーダー、テクニカルリーダー、プロダクトオーナー、スクラムマスター、シニアエンジニア、プロジェクトマネージャなどのより高いポジションへの昇進
追加特典
プログラムの特典を発見
- 生命保険
- 民間医療保険
- Lunch Pass Sodexoカード
- MyBenefitプラットフォームでの手当
- 年次ボーナス
- クリスマスおよび祝日ボーナス
- Connect a Friend – 従業員推薦プログラム