Loading
生産の最適化
調査レポート

製造業のスマートテクノロジについてデータが語ること

製造を成功へと導く実際のデータ
報告書をダウンロード

ハイライトを見る

データが表示されたコンピュータに向かう人物
主要製造メーカからの実際のデータ

自動車、食品飲料、鉱業など、さまざまな業界の企業がスマートテクノロジを導入し、日々直面する最大の課題にどのように取り組んでいるかをご覧ください。

効率向上とコスト削減のための戦略

生産品質の向上からダウンタイムの低減、労働集約的なプロセスの自動化まで、スマートテクノロジへの投資で最大の成果が得られる分野をご覧ください。 

行動につながる事例

2桁の生産性向上、数百万ドルのコスト削減、大幅な運用改善を達成した製造メーカの実際の成功事例からヒントを得てください。

報告書をダウンロード

産業運用のリーダは
最悪の課題に直面している。

労働力不足、サプライチェーンの混乱、規制要件、効率とサステナビリティに対する絶え間ない圧力。このレポートは、こうした複雑さをチャンスに変えるためのガイドとなります。 

40%

今後3~5年間に競争力を維持するために生産を最適化する必要があると考えている製造メーカの割合

4社に3社

労働力の課題に対処するための鍵となるのはテクノロジだと考えている製造メーカの割合

29%

スマートマニュファクチャリングを活用するために必要なスキルが不足していると考えている製造メーカの割合 

10社に7社

スプレッドシートなどの手作業に依存したサプライチェーン計画システムを使用していると回答した製造メーカの割合

報告書をダウンロード
こうしたパフォーマンスの向上によって当社のプラントは顧客ベースを拡大し、効率を最大化することができました。
- ロックウェル・オートメーションと提携した乳製品メーカの社長兼CEO

生産の最適化:
製造業のスマートテクノロジについてデータが語ること

報告書をお読みください

よりスマートで効率的な運用を目指して最初の一歩を踏み出しましょう。フォームにご入力の上、レポートにアクセスしてください。

報告書をダウンロード

テクノロジ麻痺が足かせにならないように

どの主要製造メーカも同じような状況にあります。スマートテクノロジ導入の道のりは大変なものですが、適切なツールとデータを使用すれば実現できます。このレポートをダウンロードすると、次のステップを明確にし、今日の成長に対する障害の克服に向けて進むことができます。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left スマートマニュファクチャリング
  4. Chevron LeftChevron Left 製造を成功へと導く無料レポート