人、プロセス、および周辺環境の保護は、あらゆる自動化戦略の重要な部分であり続けています。あらゆる産業アプリケーションには危険とリスクが伴い、プロセス安全はプロセス産業で働くすべての人にとって主要な関心事です。私たちは、プロセスおよび業界の専門家チームを通じて、お客様固有のプロセス安全要件を満たす幅広い製品ラインのソリューションを提供しています。
あなたの安全計装システムは現在の基準を満たしていますか?
施設の安全を保つより簡単な方法はありますか?はい、あります。私たちには、お客様の安全への取り組みを次のレベルに引き上げる製品、経験、そしてノウハウがあります。フェイルセーフ、フォルトトレランス、三重モジュール式冗長(TMR)をサポートするスケーラブルなソリューションを提供しています。このアプローチがお客様の施設でどのように機能するかについて詳しくご覧ください。
安全計装システムは安全な運転に不可欠です
既存のシステムが適切かどうかを判断するための基本的なステップがあります。最初のステップは、すべての安全計装機能(SIF)を特定し、それらが満たすべき性能レベルを決定することです。これには、各安全計装機能(SIF)の必要な安全度水準(SIL)を確立することが含まれます。
プロセス向け機能安全
IEC61511の適用に関する無料ガイド
プロセス向け機能安全ガイドは、産業アプリケーションにおける機能安全の入門書であり、IEC61511の適用に関するガイダンスを提供します。この規格は、電気の・電子・プログラマブル電子システムのライフサイクル全体にわたる安全管理をカバーするIEC61508のプロセス産業固有の実装です。
- リスクとリスク低減
- SIL目標の決定
- 保護解析 - LOPA
- SIL検証
バーナー管理システム事前認証済み指導スイート
商業的にスケーラブルなソリューション
今日の産業アプリケーションにおけるバーナーには、柔軟性、コンプライアンス、そして市場投入までの迅速性が求められています。当社の新しいバーナー管理システムライブラリは、より広く展開可能なソリューションを提供することで、そのニーズに応えます。GuardLogix®またはCompact GuardLogix®プラットフォームを活用することで、バーナー管理システムソリューションはバーナー安全性に関するNFPA規格に準拠しています。市場投入までの時間短縮、コンプライアンスの容易化、そして既存のLogixインフラストラクチャの活用を実現します。
詳細については、当社の製品互換性およびダウンロードセンターをご覧ください。
安全システムのアップグレード方法
安全システムアップグレードのための近代化戦略
プロセス産業における最近の出来事は、最高水準の安全基準を維持することの重要性を強調しています。これらの出来事は、重大な安全イベントが作業者、環境、および事業に与える潜在的な影響を浮き彫りにしました。企業とその生産施設を管理するオペレーターは、最高レベルの安全性を求めています。この高いレベルの安全性は、最大の稼働時間と最小の運転中断を維持しながら、人員、環境、および資産を保護するのに役立ちます。
安全システムアップグレードの推進要因
安全システムアップグレードのビジネスケース
プロセスプラントにおける安全システムのアップグレードの決定は、軽々しく行われるものではありません。この決定の背景にある推進要因は多くの場合複雑で、多くの要因や利害関係者によって影響を受けます。資産所有者は一般的に、安全システムアップグレードの主な理由と副次的な理由の両方に直面することがよくあります。
プロセスサービス
生産性の向上、プラント資産の最適化、財務パフォーマンスの改善を支援する幅広いサービスを提供しています。また、Rockwell Automation PartnerNetwork™のグローバルリーチを通じて、PlantPAx®システムの提供およびサポートにおける柔軟性も提供しています。
トレーニング
エンジニア、オペレーター、メンテナンス専門職のいずれであっても、継続的なトレーニングはパフォーマンスの向上と知識の伝達に役立ちます。当社では、カスタマイズされたトレーニング、現地トレーニング、バーチャルトレーニング、標準的な講師主導のコースなど、様々な形式のトレーニングを提供しています。
他の人も閲覧しました
あなたのアクティビティに基づいて