Loading
産業工場の内部、設備、コンベアライン、スチール工具、産業背景
レポート

運用耐性 接続性の時代における

OTサイバーセキュリティ技術だけでは、耐性のある運用を構築するのに十分ではない理由をご覧ください。
レポートのダウンロード

知見

のプレビュー
人工知能アイコン
接続性の拡大による運用リスクの増大

人工知能の導入、IT/OTの融合、そしてますます接続性が高まる運用は、効率向上の新たな機会を創出する一方で、さらなる複雑性や依存関係、潜在的なリスクももたらします。

メトリクス折れ線グラフ
自信が準備を上回る

組織はOTサイバーセキュリティ技術に投資しており、準備ができていると感じています。しかし、技術への投資だけでは運用上の準備が整ったことにはなりません。

シールドロック
耐性には継続的改善が必要です

可視性、ガバナンス、優先順位付けが基盤となりますが、耐性のある運用には、運用ニーズや運用リスクの変化に応じてOTサイバーセキュリティプログラムを継続的に適応させることが不可欠です。

レポートのダウンロード

耐性のあるオペレーションの構築

サイバーセキュリティ技術投資、信頼度、運用準備態勢の間に存在するギャップについて、新たな調査結果が明らかにした内容のご紹介

90%

の産業組織がサイバー事故を防止または封じ込めることができると確信しています

46%

が過去1年間にサイバー事故を経験

62%

がすでにサイバーセキュリティプラットフォームに投資済み

レポートのダウンロード

耐性の高いOTセキュリティには、ツールやポイントソリューションだけでは不十分です。NIST、NIS2、IEC 62443など、グローバルで認められているフレームワークや標準に沿った、プロアクティブかつエンドツーエンドのアプローチが必要です。これにより、組織は規制要件を満たしつつ、セキュリティ成熟度を高めるための体系的なロードマップを得ることができます。

接続性の時代における運用耐性

レポート入手

レポートをダウンロードし、OTサイバーセキュリティ投資を運用耐性へと転換する方法の習得

レポートのダウンロード

投資を運用耐性へと変える準備はできていますか?

耐性のある運用のために設計された、プロアクティブかつリスクベースのOTサイバーセキュリティプログラム構築に必要な要素を体験しよう。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 機能
  3. Chevron LeftChevron Left 産業用OTサイバーセキュリティ – ロックウェル・オートメーションのSecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left 接続性の時代における運用耐性
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose