Sistema di controllo AADvance

Sistema strumentato di sicurezza ad alta disponibilità

Qualunque sia l'architettura richiesta, di tipo SIL 1-3, a sicurezza intrinseca, ad alta disponibilità e con ridondanza modulare tripla (TMR), siamo in grado di soddisfare ogni requisito di sistema strumentato di sicurezza. Il nostro sistema di controllo ad alta disponibilità AADvance® è un sistema strumentato di sicurezza distribuito e scalabile.

Ridurre i rischi di sicurezza

Protezione di persone, ambiente e asset di produzione

La nostra soluzione AADvance è un'architettura che consente di applicare livelli diversi di ridondanza dei moduli come richiesto da parti specifiche dell'applicazione, nonché di specificare il livello di integrità e di disponibilità in termini di sicurezza necessarie nell'impianto.

Altre soluzioni di sistemi strumentati di sicurezza

Scoprite le nostre soluzioni di sicurezza dei processi

Tempo di disponibilità aumentato e minori interruzioni operative

Vantaggi

  • Alte prestazioni
  • Ampie funzionalità di integrazione
  • Potenza di elaborazione distribuita
  • Ridondanza scalabile per alta disponibilità
  • Adeguatezza per sistemi I/O di piccole e grandi dimensioni
  • Convenienza per livelli SIL 1-3 nello stesso sistema
  • Semplicità di configurazione a punto singolo e gestione dei sistemi

Caratteristiche

  • Certificazione IEC 61508 (TÜV ed Exida)
  • Configurazioni a sicurezza intrinseca e ad alta disponibilità
  • Supporto da SIL 1 a SIL 3
  • Connettività CIP a PlantPAx®

AADvance è un sistema strumentato di sicurezza scalabile caratterizzato da ridondanza del controllore completa.

Corsi di formazione

Gestione e ricerca guasti del sistema AADvance

I corsi AADvance descrivono hardware, software e ricerca guasti di AADvance.

Al termine sarete in grado di:

  • Capire come AADvance opera come controllore a sicurezza intrinseca
  • Capire i limiti di configurazione del sistema
  • Progettare e assemblare un sistema
  • Selezionare l'hardware in base al sistema I/O

;Iscrizione ai corsi AADvance

Strumenti AADvance

Formazione e documentazione aggiuntive

Offriamo strumenti aggiuntivi per soddisfare le esigenze di implementazione e di formazione di AADvance nei tempi e nei modi più adatti.

Certificazioni AADvance

Conformità agli standard di sicurezza

Il sistema AADvance è certificato da TÜV come applicazione che rispetta uno o più dei seguenti standard di sicurezza internazionali:

  • IEC 61508 fino a SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86

Informazioni sulle nostre certificazioni dei prodotti

Assistenza

I nostri servizi, la vostra soluzione

In un mercato globale sempre più competitivo, l'utilizzo della tecnologia per favorire redditività e crescita è l'aspetto principale su cui si concentrano molte aziende, che talvolta devono essere supportate. L'ampio portafoglio di servizi che offriamo vi consente di ottenere il massimo dal vostro investimento in automazione.

Ulteriori informazioni sui nostri servizi per i processi

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/it/IT_det_aadvance row-7

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.