Soluzioni di protezione complete

Soluzione completa per il quadro di controllo

Abbiamo sviluppato soluzioni esclusive e complete per circuiti di potenza trifase, dai sezionatori o alimentatori d'ingresso ai controllori e ai terminali lato carico di un avviatore statico. Tali soluzioni sono applicabili a una vasta gamma di dispositivi elettromeccanici o elettronici, con fusibile o con protezione a interruttore automatico, IEC o NEMA, rispettando pienamente la conformità ai requisiti delle applicazioni.

Offriamo una soluzione di controllo dell'alimentazione completa, dalla tensione di ingresso ai dispositivi di campo, abbinata alla nostra esperienza per aiutarvi a progettare soluzioni innovative per il mercato globale. Per ulteriori informazioni, esaminate queste soluzioni e contattate il distributore Allen-Bradley® locale.

Metodi di controllo motori

Selezionate la vostra tecnologia

Offriamo una linea completa di prodotti di controllo motori per i sistemi di gestione dei motori, dagli avviatori a piena tensione agli avviatori graduali. Gli avviatori statici Allen-Bradley soddisfano le esigenze di numerose applicazioni e sono conformi agli standard NEMA o IEC.

Avviatori graduali a bassa tensione

Interruttori di protezione motore a bassa tensione

Applicazioni per più motori

Tecnica applicativa

Molte applicazioni possono usare più motori della stessa capacità che funzionano in parallelo alla stessa velocità. fornisce la protezione di linea ai convertitori di frequenza e ai prodotti di protezione motore per queste applicazioni.

Interruttori automatici di protezione motore

Convertitori di frequenza

Protezione di linea

I prodotti per la protezione di linea Allen-Bradley sono adatti a solenoidi, bobine di relè, dispositivi pilota, uscite PLC e molto altro. Sono disponibili numerose configurazioni e opzioni di intervalli di tensione e di corrente per soddisfare qualsiasi requisito.

Ottimizzazione del quadro

Spazio nel quadro insufficiente?

I componenti di controllo industriale Allen-Bradley sono caratterizzati da un elevato grado di flessibilità, maggiore efficienza nella progettazione dei quadri e maggiore risparmio sui costi.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/it/IT_det_line-to-load row-5

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.