Complete Your Architecture

Componenti di supporto per l'architettura di automazione

Nelle applicazioni di alto livello, un'infrastruttura elettrica per controllori, reti e circuiti di controllo gioca un ruolo fondamentale a sostegno di un sistema Integrated Architecture®. Un'infrastruttura di questo tipo consente di evitare i tempi di fermo causati da transitori elettrici, di proteggere dalle cadute di tensione gli switch di rete e le interfacce di sistema importanti e di verificare che i segnali letti dal controllore siano precisi. Utilizziamo un approccio sistematico che comprende un'ampia gamma di soluzioni ai problemi comuni che si verificano in questi ambienti.

Complete Your Architecture è una raccolta di componenti che supportano l'architettura di automazione. Per ulteriori informazioni, esamina queste soluzioni in modo autonomo e/o contatta il distributore Allen-Bradley® locale.

Problemi nei circuiti a relè?

I relè con morsettiera forniscono una soluzione di interposizione tra le uscite PLC a bassa potenza e i carichi fino a 240 V CA/CC a 10 A. Il collegamento di relè di sicurezza con contatti ad accoppiamento meccanico consente di realizzare circuiti di sicurezza in queste applicazioni.

Necessità di ridurre i tempi e gli errori di cablaggio?

Il cablaggio I/O tradizionale può richiedere oltre 46 minuti per l'esecuzione e l'etichettatura di un singolo modulo I/O. Il nostro sistema di cablaggio in due pezzi consente di cablare 10 moduli in soli 11 minuti, nonché di eseguirne un test di fabbrica completo per eliminare errori potenziali.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/it/IT_det_complete-your-architecture row-5

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.