Produzione di energia eolica

Automazione di turbine e impianti eolici per una produzione di energia redditizia

Utilizzate un sistema di controllo degli impianti eolici di un unico fornitore per acquisire e convertire l'energia in modo affidabile ed efficiente. Dalla protezione e l'automazione delle turbine eoliche a soluzioni complete per la gestione degli impianti eolici, possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi operativi.

Soluzioni di automazione per impianti eolici

Molti sistemi di controllo oggi in uso sono stati sviluppati dai costruttori di turbine per soddisfare le esigenze della propria attività. Di conseguenza, tali sistemi dispongono di una modularità e un'adattabilità insufficienti, non sono vantaggiosi in termini economici né abbastanza affidabili da poter soddisfare un aumento della domanda globale. La rapidità dello sviluppo degli impianti eolici richiede che i costruttori si concentrino sulla realizzazione delle turbine anziché sull'implementazione dei sistemi di controllo. Le nostre soluzioni modulari possono essere implementate su progetti di piccola entità, ad esempio costituiti da una sola turbina, fino a quelli di grandi dimensioni che prevedono un intero impianto.

Soluzioni di controllo per turbine eoliche

Sistemi di automazione per turbine e impianti eolici

Offriamo una vasta gamma di sistemi di controllo per turbine eoliche che possono essere utilizzati per la produzione di energia eolica e la gestione degli impianti eolici on-shore o off-shore. Disponiamo di competenze settoriali globali e offriamo soluzioni di asset management e assistenza remota che consentono il funzionamento regolare e redditizio dei vostri impianti e turbine.

Sistema SCADA per impianti eolici

Le nostre soluzioni software di visualizzazione e informazione collegate all'architettura di rete consentono di monitorare le operazioni in tempo reale e includono:

  • Soluzione SCADA per monitorare e generare report sulle operazioni degli impianti eolici
  • Report SOE per fornire accurate sequenze di allarmi e ridurre i tempi di ricerca guasti
  • Soluzioni per la rete, tra cui tecnologia di sincronizzazione CIP e servizi di consulenza per CIP NERC, per aiutare a valutare, progettare, implementare, controllare e gestire l'infrastruttura di rete

Controllo e gestione degli impianti eolici

La gestione efficace di un impianto eolico richiede, oltre a un sistema di controllo delle turbine, varie soluzioni:

  • Software SCADA per monitoraggio, controllo, acquisizione dati e reportistica per generatori eolici
  • PlantPAx® DCS per controllo processi distribuito, controllo sicurezza critico e controllo motori intelligente in una piattaforma abilitata alle informazioni
  • Comunicazioni ad alte prestazioni tramite tecnologia Rockwell Automation e Cisco che forniscono la piattaforma necessaria per la conformità degli impianti eolici con le normative del codice delle reti in continua evoluzione.

Air Windpower sviluppa un nuovo generatore

Un sistema di controllo di generatori eolici per affidabilità ed efficienza elevate

La turbina Air Product è stata creata con un chiaro obiettivo: ottimizzare l'affidabilità e ridurre al minimo il costo dell'energia prodotta durante la sua vita operativa. I componenti elettrici e automatici avrebbero dovuto gestire e monitorare il funzionamento del generatore eolico con la massima efficienza e senza interruzioni impreviste. Grazie all'utilizzo di più componenti della nostra linea di prodotti di controllo, abbiamo consentito ad Air Product di implementare una soluzione di automazione completa per il generatore eolico. In tal modo, il sistema è stato in grado di offrire la massima disponibilità con livelli eccellenti di efficienza energetica e affidabilità.

Integrated Architecture per controllo produzione energia eolica

Controlli motori, controllo assi, sicurezza e visualizzazione integrati

Il nostro sistema Integrated Architecture® fornisce una potente piattaforma per il controllo sicuro di turbine e impianti eolici. Abbinata alle soluzioni di turbomacchine e monitoraggio delle condizioni, la nostra linea di prodotti consente l'operatività efficiente, affidabile e sicura delle vostre macchine.

Ulteriori informazioni su Integrated Architecture

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/it/IT_det_wind row-7

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.