Raffinazione e petrolchimico

Soluzioni integrate per i processi delle raffinerie di petrolio

Quando siete responsabili di un asset che vale svariati miliardi di dollari, su cosa vi concentrate? Sugli eventi incontrollati? Sul tentativo di far tornare i conti? Sulla potenziale perdita di proprietà intellettuali o di asset a causa di attacchi alla sicurezza informatica? Indipendentemente da quali e quante sono le sfide che dovete affrontare, vi aiutiamo a eseguire operazioni sicure ed efficienti.

Sicurezza, efficienza e massimo tempo di disponibilità

Potenti processi e avviatori statici si integrano facilmente con il vostro sistema DCS principale per fornire uno stretto controllo e informazioni complete sugli asset della raffineria. Questa integrazione tecnologica ininterrotta vi aiuta a perseguire gli obiettivi prestazionali. Abbiamo un'ottima reputazione nell'assistere le raffinerie nel miglioramento di produttività, sicurezza ed efficienza. Abbiamo oltre 50 anni di esperienza nelle applicazioni per l'industria petrolchimica e della raffinazione e abbiamo aiutato molte compagnie a migliorare produttività, sicurezza ed efficienza. Possiamo aiutarvi a progettare, distribuire e gestire il sistema ideale per le vostre operazioni.

Le nostre applicazioni includono:

  • Sistemi di sicurezza
  • Pompe, compressori, controllo delle turbomacchine (TMC)
  • Controllo caldaie e sistemi di gestione dei bruciatori (BMS)
  • Soluzioni di controllo di unità LACT e misurazione
  • Soluzioni di gestione dell'alimentazione e dei consumi energetici
  • Ottimizzazione e controllo dei processi multivariabile basati su modello
  • Sistemi di monitoraggio continuo delle emissioni basato su software
  • Monitoraggio basato su condizioni
  • Spegnimento di emergenza con certificazione fino al livello SIL3
  • Sicurezza, rilevamento incendi e fughe di gas
  • Sistemi di protezione della pressione ad alta integrità (HIPPS)

Soluzioni informative, di controllo e alimentazione integrate

Sistemi aperti per semplicità di integrazione e operazioni efficienti delle raffinerie

Rendere possibile la comunicazione tra sistemi disparati che controllano processi e motori, misurano fluidi ed eseguono altre operazioni può risultare molto difficile. Le tradizionali soluzioni di controllo non aiutano. Le nostre soluzioni aperte e integrate includono sistemi di automazione e di controllo motori intelligente che vi aiutano a soddisfare i requisiti prestazionali dell'impianto, raccogliendo al contempo informazioni chiave.

Operazioni di raffinazione efficienti e sicure

Il nostro team di progettisti e project manager esperti conosce bene i vostri problemi. Con strumenti di semplice utilizzo e la moderna tecnologia, progettiamo soluzioni che vi aiutano a mantenere elevati livelli di produzione. Abbiamo supportato clienti in tutto il mondo nella migrazione dei propri sistemi di controllo meno efficaci, l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza e l'ottimizzazione dei processi con soluzioni di controllo avanzato dei processi.

Le soluzioni per raffinerie e petrolchimico sono adatte a:

  • Sistemi antincendio e antigas
  • Soluzioni di controllo motori
  • Lettura e misurazione
  • Sistemi di protezione della pressione ad alta integrità
  • Sicurezza dei processi, inclusi sistemi strumentati di sicurezza e di spegnimento di emergenza (SIL)
  • Controllo pompe, compressori e turbomacchine e monitoraggio delle condizioni

Applicazione di controllo motori riduce i costi

Il controllo motori aiuta a ridurre i costi energetici e di manutenzione presso raffineria

Alla raffineria di Daqing, la pompa per il petrolio grezzo da una linea con riduzione della pressione di 3.500 tonnellate mantiene una portata costante, producendo 8.000-10.600 tonnellate al giorno di petrolio grezzo. Tuttavia, nel processo la pompa consumava un'elevata quantità di energia elettrica. Grazie alle nostre soluzioni, la raffineria di Daqing è ora in grado di mantenere livelli di produzione elevati e di risparmiare denaro con consumi energetici più efficienti.

Prodotti e competenze

Eccellenza operativa grazie a un ampio portafoglio di soluzioni

La nostra gamma di prodotti e servizi vi fornisce solide soluzioni di controllo dei processi. Dalle pompe ai compressori, le nostre soluzioni sono basate sulla piattaforma Logix, leader nel settore dei controllori di automazione, e offrono sistemi aperti che si integrano facilmente con i vostri DCS e sistemi gestionali. L'integrazione perfetta consente agli operatori di visualizzare le informazioni ovunque nell'organizzazione, per processi decisionali più intelligenti e veloci.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/it/IT_det_refining-petrochemical row-5

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.