Lavorazione del gas

Lavorazione dei gas naturali, automazione e sistemi di controllo

Gli impianti cercano di ottimizzare la produzione e ridurre i tempi di fermo e i costi operativi, mantenendo al contempo la sicurezza delle operazioni. A tale scopo, i sistemi di automazione della lavorazione dei gas naturali devono soddisfare severi requisiti di controllo dei processi, conservando affidabilità e scalabilità.

Più rendimento con l'automazione degli impianti di gas naturale

Secondo alcuni studi di settore, il mix energetico globale subirà profonde trasformazioni nei prossimi 20 anni. Ad aumentare sarà soprattutto la domanda di gas naturale. Al tempo stesso, i prezzi del gas continuano a essere bassi.

I leader di settore devono quindi trovare un modo per migliorare l'efficienza degli impianti e aumentare il rendimento senza dover affrontare una completa ristrutturazione degli impianti. L'integrazione dei sistemi informatici con quelli operativi può costituire un metodo economico ed efficace per acquisire la visibilità di produzione necessaria per migliorare i livelli di efficienza.

Negli impianti tutte le risorse sono connesse insieme:

  • Riduzione del rischio di tempi di fermo non pianificati
  • Riduzione del consumo energetico
  • Aumento dell'efficienza e del'affidabilità dei processi
  • Qualità più uniforme del gas naturale venduto
  • Incremento del rendimento con l'attrezzatura esistente

La trasformazione dei dati permette agli esperti aziendali di avere sotto controllo le operazioni di lavorazione del gas e apre le porte a modalità di business totalmente nuove in questo settore. Consente inoltre alle aziende di lavorazione del gas di liberarsi dai vincoli delle attrezzature obsolete e può fornire la connettività tra gli skid, in modo da avere una visione completa delle operazioni.

Sicurezza, efficienza e massimo tempo di disponibilità

I produttori di gas di tutto il mondo hanno adottato le nostre soluzioni per migliorare la resa e tagliare i costi degli impianti sia nuovi sia ammodernati.

La nostra capacità di offrire sistemi e servizi integrati permette di ottenere un flusso dei dati ininterrotto a tutti i livelli, con una soluzione di automazione completa. Forniamo un controllo degli impianti di gas di qualità superiore tramite tre livelli di funzionalità:

  • Automazione degli impianti di gas
  • Monitoraggio
  • Sicurezza e connettività per i sistemi informatici enterprise

Le nostre soluzioni automatizzano completamente le operazioni di compressione e separazione del prodotto grezzo: colonne scrubber, sistemi di disidratazione, sistemi di sorveglianza per ammine, ribollitori, colonne di frazionamento e condensatori. Inoltre, automatizziamo completamente la gestione dati e inviamo i dati di automazione ai vostri sistemi gestionali per supportare i processi decisionali.

Soluzioni informative, di controllo e alimentazione integrate

Sistemi per impianti di gas ottimizzati, efficienti e sicuri

Il nostro sistema DCS moderno PlantPAx® è integrato con il nostro controllo motori intelligente (IMC) per aiutarvi a soddisfare i requisiti prestazionali dell'impianto.

Le nostre soluzioni di controllo dei processi possono aiutarvi ad aumentare la redditività in aree come::

  • Sicurezza operativa
  • Costi di manutenzione
  • Riduzione dell'utilizzo di carburante ed energia
  • Normative ambientali
  • Separazione ottimale dei prodotti frazionati

Operazioni di lavorazione dei gas efficienti e sicure

Abbiamo aiutato i clienti ad aggiornare i sistemi di controllo e di sicurezza, nonché a ottimizzare i processi.

Le nostre soluzioni sono ideali per molte applicazioni:

  • Misurazioni
  • Sistemi antincendio e antigas
  • Sistemi di gestione dei bruciatori (BMS)
  • Sistemi di protezione della pressione ad alta integrità
  • Miglioramento dei processi e controllo dei processi avanzato
  • Pompe, compressori, controllo turbomacchine e monitoraggio delle condizioni
  • Sicurezza dei processi, sistemi di arresto di emergenza e sistemi strumentati di sicurezza

Prodotti e competenze

Eccellenza operativa grazie a un ampio portafoglio di soluzioni

La nostra gamma di prodotti e servizi fornisce alle aziende che lavorano i gas solide soluzioni di controllo dei processi. Il nostro sistema DCS moderno PlantPAx permette agli operatori di visualizzare le informazioni ovunque nell'organizzazione (dalle pompe ai compressori) per velocizzare i processi decisionali. Vi aiuteremo a passare dai dati alle informazioni e, infine, all'azione, oltre che a ottenere operazioni più sicure ed efficienti.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/it/IT_det_gas-processing row-6

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.