Tipi di pubblicazione

Utilizzando i filtri relativi al tipo di pubblicazione nella pagina dei risultati dell'Archivio documentazione è possibile visualizzare solo le pubblicazioni che corrispondono al tipo di informazioni necessario.

Che tipo di informazioni desiderate?

Di seguito sono elencati i tipi di pubblicazione più comuni.

Caratteristiche, vantaggi e applicazioni

  • Application Profile/Storia di successo di un cliente (AP)
    Dimostrano come i nostri prodotti e servizi possano ottimizzare le operazioni industriali. Alcuni descrivono il modo in cui abbiamo aiutato un cliente specifico a risolvere un'esigenza particolare.
  • Brochure/Rivista (BR)
    Caratteristiche e vantaggi per una famiglia di prodotti, un gruppo di servizi o un settore industriale. Ideale per trovare informazioni generali.
  • Profilo (PP)
    Caratteristiche e vantaggi relativi a un singolo prodotto o servizio. Può includere specifiche generali e informazioni sul numero di catalogo del prodotto. Ideale per trovare informazioni generali.
  • Promozione di vendita (SP)
    Include infografiche e eBook. Un'infografica fornisce informazioni generali in formato visivo. Un eBook esamina questioni e problematiche che le aziende possono dover affrontare quando utilizzano un'applicazione specifica.
  • White paper (WP)
    Una panoramica obiettiva o una valutazione tecnica approfondita su un'architettura, una funzionalità o una tecnologia di prodotto.

Specifiche tecniche e certificazioni di prodotti

  • Certificazioni (CT)
    Le certificazioni dei prodotti consentono di verificare che le relative classificazioni soddisfino le proprie esigenze applicative.
  • Guida alla scelta (SG)
    Operazioni e criteri di selezione per facilitare la scelta tra i vari prodotti disponibili per la realizzazione di un sistema.
  • Dati tecnici (TD)
    Specifiche complete di una piattaforma o una famiglia di prodotti.

Programmazione

  • Tecnica applicativa (AT)
    Tecniche di programmazione e consigli di configurazione per una determinata combinazione di prodotti o una funzionalità specifica. Rivolto a utenti esperti.
  • Manuale pratico (GR)
    Descrive come installare, accedere, utilizzare in modo efficiente e ricercare guasti in un prodotto. Questa pubblicazione si integra nell'ambito di una guida online completa.
  • Manuale di programmazione (PM)
    Fornisce allo sviluppatore le informazioni necessarie per progettare, scrivere e testare un'applicazione.

Installazione e utilizzo

  • Foglio quotato  (DS)
    Illustra le dimensioni dei prodotti o i modelli di montaggio.
  • Istruzioni per l'installazione (IN)
    Informazioni su come installare, configurare (se applicabile) e ricercare guasti in un prodotto.
  • Guida di messa in funzione rapida (QS)
    Informazioni di base su come installare, configurare e utilizzare un insieme di prodotti o componenti.
  • Manuale di riferimento (RM)
    Informazioni dettagliate ed estremamente strutturate sulla struttura, le funzionalità, le classificazioni, le istruzioni o altri requisiti applicativi di un prodotto. Ideale per utenti esperti.
  • Manuale d'uso (UM)
    Istruzioni per la configurazione e l'utilizzo di un prodotto. Può includere anche informazioni sull'installazione e la ricerca di guasti.
  • Schema di cablaggio (WD)
    Schemi di cablaggio e linee guida per le connessioni. Viene utilizzato in genere quando per un prodotto non sono disponibili né le istruzioni per l'installazione né il manuale d'uso.

Descrizione del numero di pubblicazione

Vi siete mai chiesti cosa significano i caratteri presenti nei numeri delle pubblicazioni? Questi caratteri forniscono una panoramica generale del tipo di contenuto della pubblicazione.

Descrizione del numero di pubblicazione

Ultime Novita

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Iscrivetevi

La ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni Rockwell Automation.