Soluzioni di controllo delle turbomacchine

Tempo di disponibilità migliorato grazie alle ampie funzionalità diagnostiche e di comunicazione

Il controllo per turbomacchine (TMC) incorpora una tecnologia di controllo e visualizzazione standard, commerciale, pronta all'uso per un'installazione rapida e una ricerca guasti con riduzione del TCO. Le soluzioni per i compressori monofase e le turbine a vapore a una o due valvole sono tutte pre-configurate con algoritmi TMC comprovati. Queste soluzioni offrono ampie funzionalità diagnostiche e di comunicazione per migliorare il tempo di disponibilità.

Controllo del treno ottimizzato

Competenza nelle applicazioni e tecnologia di controllo comprovata

Con i nostri sistemi TMC coordinati, è possibile ottimizzare il controllo del treno. Questo controllo consente di aumentare l'efficienza e di ridurre i tempi e i costi richiesti per l'assistenza e la manutenzione del sistema. Inoltre, la nostra soluzione consente di:

  • Migliorare la stabilità e la reattività dell'unità
  • Automatizzare l'avviamento e lo spegnimento
  • Migliorare la flessibilità operativa e ottimizzare le prestazioni degli impianti
  • Fornire un quadro conciso dei parametri chiave delle turbomacchine

Sistema di controllo delle turbine a vapore

Funzionalità di controllo completa per turbina a vapore a una e a due valvole

Con una semplice installazione mediante il gruppo pre-programmato, il sistema di controllo della turbina a vapore introduce l'impiego di tecnologia avanzata e maggiore funzionalità nel controllo delle turbine a vapore.

Controllore per compressore monofase

Controllo dei colpi d'ariete in un pacchetto vantaggioso

Distribuito sotto forma di pacchetto pre-programmato e di semplice installazione, il controllore per compressore monofase introduce l'impiego di tecnologia avanzata e maggiore funzionalità per il soppressore dei colpi d'ariete e per il controllo della capacità del compressore.

Competenza nelle applicazioni e nel settore

Con decenni di esperienza e una vasta gamma di installazioni riuscite, abbiamo fornito in tutto il mondo migliaia di sistemi di controllo per turbomacchine.

Le nostre soluzioni di controllo per turbomacchine consentono di ottimizzare la produzione e coprono una gamma di settori, tra cui:

Soluzioni di sicurezza dei processi

La protezione di personale, processi e ambiente è una componente fondamentale di ogni strategia di automazione. Per soddisfare qualsiasi esigenza, offriamo un'ampia gamma di soluzioni di sicurezza specifiche per ogni processo.

Altre informazioni sulle soluzioni di sicurezza dei processi

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/solutions/it/IT_det_tmc row-5

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.