Sistemi di sicurezza dei processi

Protezione di persone, ambiente e asset di controllo critici

La protezione di personale, processi e ambiente è una componente fondamentale di ogni strategia di automazione. Le applicazioni industriali comportano rischi e pericoli. La sicurezza dei processi è una delle principali preoccupazioni per coloro che operano nelle industrie di processo. Il nostro ampio portafoglio di soluzioni consente di soddisfare specifici requisiti di sicurezza dei processi.

Il vostro sistema strumentato di sicurezza soddisfa gli standard?

I sistemi strumentati di sicurezza sono fondamentali per le operazioni

Per determinare l'adeguatezza dei sistemi esistenti, occorre avvalersi di alcune procedure fondamentali. Il primo passaggio è quello di individuare tutte le funzioni di un sistema di sicurezza strumentato e stabilire il livello prestazionale che devono soddisfare. Ciò include la definizione del livello SIL (Safety Integrity Level) di ciascuna funzione SIF (Safety Instrumented Function).

Scoprite i nostri sistemi strumentati di sicurezza

Sicurezza funzionale per processi

Guida gratuita sull'applicazione dello standard IEC61511

Questa guida offre un'introduzione alla sicurezza funzionale per le applicazioni di processo e linee guida per l'applicazione dello standard IEC61511. Si tratta dell'implementazione specifica del settore dei processi dello standard IEC61508 relativo alla gestione della sicurezza in ambito elettrico, elettronico e dei sistemi elettronici programmabili per l'intero ciclo di vita dei prodotti.

  • Rischi e loro riduzione
  • Determinazione degli obiettivi SIL
  • Analisi della protezione - LOPA
  • Verifica del livello SIL

Controllo turbomacchine

Miglioramento dell'efficienza e mantenimento della sicurezza

È necessario ridurre i tempi di avviamento, incrementare i cicli delle turbomacchine, ottenere il massimo dagli asset e mantenere un ambiente di lavoro sicuro.

Noi possiamo aiutarvi. Abbiamo eseguito l'installazione di migliaia di sistemi di controllo delle turbomacchine in tutto il mondo, che variano da sistemi di controllo delle turbine a vapore autonomi a piattaforme ridondanti triple nell'intero impianto.

Con i nostri sistemi di controllo delle turbomacchine coordinati, è possibile ottimizzare il controllo del treno che consente di:

  • Migliorare la stabilità e la reattività dell'unità
  • Operare nel rispetto dei limiti di controllo, aumentando in tal modo la produzione
  • Prevenire spurgo, sovravelocità e danni correlati

Come aggiornare il sistema di sicurezza nel settore Oil & Gas

Strategia di modernizzazione e aggiornamento dei sistemi di sicurezza nel settore Oil & Gas

Quanto recentemente avvenuto nell'industria petrolifera ha evidenziato l'importanza di mantenere i più elevati standard di sicurezza e ha messo in risalto il potenziale impatto ramificato che un significativo problema di sicurezza può avere sui lavoratori, sull'ambiente e sull'attività economica. I produttori e gli operatori che gestiscono gli impianti produttivi del settore richiedono una soluzione che offra i massimi livelli di protezione del personale, dell'ambiente e degli asset e nel contempo assicuri i più elevati tempi di disponibilità, con interruzioni operative ridotte al minimo.

Fattori alla base dell'aggiornamento a un sistema di sicurezza

Le motivazioni aziendali per aggiornare il sistema di sicurezza

La decisione di aggiornare un sistema di sicurezza in un impianto di processo non è mai semplice. I fattori che la determinano sono spesso complessi e coinvolgono molteplici elementi e interessi. I proprietari di asset devono spesso valutare una serie primaria e una secondaria di motivi per aggiornare il sistema di sicurezza.

Servizi per i processi

Forniamo un'ampia gamma di servizi per aiutarvi ad aumentare la produttività, ottimizzare gli asset degli impianti e migliorare le prestazioni finanziarie. Offriamo inoltre flessibilità di consegna e assistenza per il sistema PlantPAx® attraverso la copertura globale di Rockwell Automation PartnerNetwork™.

Ulteriori informazioni sui servizi Rockwell Automation

Formazione

La formazione continua consente a ingegneri, operatori o tecnici della manutenzione di migliorare le prestazioni e fornire assistenza per il trasferimento delle conoscenze. Offriamo vari tipi di formazione, inclusi corsi mirati, in sede, virtuali e condotti da istruttori.

Formazione sui processi

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/process_solutions/it/IT_det_safety-prc row-7

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.