Soluzioni di rete preconfigurate

Realizzazione di una rete solida, sicura e all'avanguardia per un approccio Connected Enterprise

Ingombro dei server ridotto, maggiore longevità delle applicazioni, ripristino e disponibilità dei sistemi migliorati: questi sono solo alcuni dei motivi che spingono sempre più organizzazioni industriali ad adottare la virtualizzazione. Tuttavia, progettare e realizzare per intero un'infrastruttura virtualizzata può risultare costoso e complesso e richiedere molto tempo.

Centro dati industriale

Transizione scalabile verso la virtualizzazione

Il centro dati industriale (IDC) può semplificare notevolmente il passaggio a un ambiente virtualizzato. Si tratta di un'architettura scalabile le cui dimensioni possono essere facilmente adeguate in base alle esigenze. e comprende tutti i componenti hardware e software e i servizi di installazione necessari per distribuire rapidamente un ambiente di grandi dimensioni.

Grazie ai servizi di supporto da remoto inclusi, è possibile accedere al team di assistenza tecnica che garantire l'efficienza operativa dell'infrastruttura. Le funzionalità del centro dati industriale possono essere ulteriormente potenziate dai Servizi gestiti di Rockwell Automation per poter monitorare in remoto e amministrare gli asset e aumentarne così i livelli di resistenza e affidabilità.

Appliance VersaVirtual

Cercate una soluzione per la virtualizzazione in un ambiente gestito con l'ausilio di servizi di supporto? La nuova appliance VersaVirtual™ consente di ridurre i tempi di fermo macchina e può essere facilmente configurata e gestita anche senza particolari competenze IT e OT. Questa appliance iperconvergente pronta per l'uso (computer, connessioni di rete e risorse di archiviazione) consente la virtualizzazione entry-level in un ambiente gestito. Fornita di serie completamente configurata, questa appliance con montaggio in rack consente di eseguire fino a 15 applicazioni software. L'appliance VersaVirtual Appliance è dotata anche di servizi gestiti per il monitoraggio remoto e l'amministrazione.

Il nostro team specializzato in servizi di rete riunisce competenze di IT e automazione industriale in una gamma di servizi di consulenza che va dalla progettazione alla gestione della rete.

Infrastructure-as-a-Service

Semplificate e accelerate l'implementazione dell'infrastruttura di rete

La progettazione, l'implementazione e la manutenzione di un'infrastruttura di rete sicura e robusta possono essere sfide complesse, lunghe e costose. L'Infrastructure-as-a-Service (IaaS) semplifica l'implementazione di un'infrastruttura industriale correttamente progettata, combinando le nostre soluzioni di rete preconfigurate con la configurazione in loco e il monitoraggio remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in un unico contratto. Il risultato? Una semplificazione delle procedure di ordinazione e messa in servizio, una maggiore affidabilità della rete e una riduzione del carico sul budget.

IaaS si allinea alle architetture di riferimento Converged Plantwide Ethernet (CPwE). La tecnologia IaaS, sviluppata in collaborazione con Cisco, sfrutta le migliori tecnologie dei partner dell'alleanza strategica di Rockwell Automation, Microsoft e Panduit. L'Infrastructure-as-a-Service consente di ottimizzare la sicurezza e le prestazioni dell'infrastruttura di rete.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/networks/it/IT_det_products-net row-5

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.