Controllo motore intelligente

Controllo motori intelligente per decisioni intelligenti

I dispositivi intelligenti permettono di creare dei sistemi connessi intelligenti. Grazie alle informazioni ricevute dai dispositivi di controllo motori intelligenti, potrete prendere decisioni più intelligenti e informate. Scoprite come le informazioni fornite dalla nostra linea di controllo motori intelligente vi consentano di prendere decisioni operative migliori, nonché di migliorare le prestazioni di sistema e l'efficienza operativa.

Potenza per il massimo successo

I convertitori di frequenza PowerFlex®, i servoazionamenti Kinetix® e i centri controllo motori CENTERLINE® di Allen-Bradley offrono soluzioni per qualsiasi applicazione che richiede controllo di velocità, coppia o posizionamento. Assicurano altri vantaggi se combinate con l'architettura di controllo Logix per ridurre i tempi di progettazione, mantenere il controllo sulle operazioni e aumentare la produttività.

Ulteriori informazioni su:

Tecnologia TotalFORCE

La tecnologia

TotalFORCE combina funzioni di controllo motori ad alte prestazioni con avanzate funzionalità di monitoraggio automatico e una piattaforma digitale contemporanea per poter offrire convertitori di frequenza più veloci, precisi e reattivi. 

Intelligent Packaged Power

Sfruttate la moderna tecnologia digitale per semplificare le operazioni ed eliminare sistemi di controllo disparati. La nostra soluzione Intelligent Packaged Power consente di sfruttare i vantaggi della tecnologia digitale e della connettività Ethernet. Questa tecnologia contribuisce ad ampliare il valore degli investimenti nei sistemi di controllo di processo e distribuzione elettrica. Il risultato? Visibilità e controllo superiori per soddisfare al meglio le esigenze aziendali.

Controllo motori intelligente

Decisioni intelligenti e informate grazie a dispositivi intelligenti

L'efficienza dei motori è fondamentale e se un motore si guasta l'impatto può essere significativo. Con i dispositivi di controllo motore intelligenti, potete migliorare la produttività ed evitare guasti al motore grazie a un approccio integrato e basato sui dati.

Progettazione di sistemi più rapida con un unico ambiente

Con Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, potete combinare in un'unica struttura applicazioni di progettazione e ingegneria. Utilizzando Studio 5000 per configurare e programmare i dispositivi di controllo motori Allen-Bradley, potete ridurre il tempo di progettazione, ottenere visibilità sulle condizioni operative e prendere decisioni più intelligenti basate sui dati, in modo da ridurre il TCO.

Ulteriori informazioni su Studio 5000 Automation and Design Environment

Sistemi di azionamento

Ottimizzazione della disponibilità delle macchine e riduzione dei rischi di progetto

Il coordinamento dei motori in una macchina complessa richiede competenze specifiche. Questo è il motivo per cui è consigliabile collaborare con un fornitore esperto in grado di fornire sistemi che soddisfano i vostri requisiti tecnici e rispettano le tempistiche del progetto. La nostra competenza in una vasta gamma di settori ci consente di offrire soluzioni complete che contribuiscono a ridurre al minimo i rischi del progetto e a ottimizzare la produzione. Siamo in grado di soddisfare le vostre esigenze grazie a tecnici esperti che comprendono le norme locali, gli standard e i requisiti delle applicazioni.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/automation_control/it/IT_det_intelligent-motor-control row-7

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.