Integrated Architecture

Controllo e informazioni in tempo reale

I sistemi di controllo integrati agevolano la produzione intelligente per la vostra soluzione di automazione industriale. La nostra Integrated Architecture® vi consente di implementare un sistema di controllo industriale a livello di singola macchina o di linea per soddisfare ogni esigenza. Può inoltre essere ampliato su più linee o impianti per raggiungere gli obiettivi della vostra azienda. Abbiamo trasformato il sistema Integrated Architecture in un'architettura ad alte prestazioni, che consente di abbinare controllo e informazioni, in modo da garantire all'impresa connessa una tecnologia più intelligente, una maggiore produttività e un ambiente più sicuro.

Discipline di automazione multiple

Integrazione del controllo multidisciplinare in un'unica infrastruttura

Integrando i sistemi di controllo industriali in un'unica infrastruttura a livello di impianto, aumentate l'efficienza e la produttività in tutte le operazioni. Sostituendo più sistemi di controllo diversi con un'unica struttura comune, installazione, utilizzo e manutenzione saranno ottimizzati. La piattaforma di controllo Logix offre scalabilità e prestazioni per soddisfare tutte le vostre esigenze.

Produttività nella progettazione di sistemi di automazione

Accelerazione del processo di progettazione di sistemi con un unico ambiente di progettazione

Lo strumento Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® combina in un'unica struttura applicazioni di progettazione e ingegneria. Grazie ai flussi di lavoro avanzati e alla funzionalità della libreria, sarete attrezzati al meglio per rispondere più velocemente alle mutevoli esigenze del mercato o della vostra azienda. Con Studio 5000 aumentate la produttività dell'automazione, riducete i costi durante il ciclo di vita di un prodotto e abbattete il TCO.

Accelerazione del processo di progettazione

Integrated Architecture Builder

Integrated Architecture Builder consente di configurare e convalidare sistemi di controllo e generare distinte base che forniscono dettagli sul sistema di controllo. Questo strumento offre inoltre assistenza avanzata per la selezione dei prodotti e un'interfaccia grafica per la progettazione dei sistemi. Questi sistemi possono includere prodotti che comunicano su reti, come Ethernet/IP, e sottosistemi con componenti che condividono un backplane comune, come i PLC. È possibile aggiungere al sistema moduli I/O, reti, convertitori di frequenza, cablaggio On-Machine, motion control e altri dispositivi.

Scarica Integrated Architecture Builder dal file eseguibile di Product Selection Toolbox o dall'app mobile.

Valutazione e limitazione dei rischi per la sicurezza nel vostro sistema di controllo industriale.

I vantaggi delle soluzioni informative

Utilizzo dei dati di produzione per creare informazioni utili

Le nostre soluzioni di visualizzazione, reportistica e analisi consentono di monitorare gli indici di prestazione chiave (KPI), tra cui i dati su gestione dei consumi energetici, qualità ed efficienza. Tali dati sono disponibili in tutta l'azienda, su dashboard di facile lettura. Le informazioni contestuali e basate su ruolo possono quindi essere utilizzate per migliorare sistemi e processi.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni informative

Integrazione dei sistemi industriali e aziendali

Un'unica infrastruttura di rete comune

EtherNet/IP™ è un'affidabile piattaforma di comunicazione che consente ai costruttori di macchine e agli utenti finali di unire efficacemente la propria infrastruttura di rete. Con EtherNet/IP, tutte le funzionalità di rete, come movimento, sincronizzazione temporale, interfaccia operatore, controllo motori intelligente, strumentazione di processo e sicurezza sono disponibili su un'infrastruttura di rete comune.

Ulteriori informazioni sulle reti industriali

Tecnologia e prodotti di controllo

Controllo modulare multidisciplinare

La nostra Integrated Architecture include famiglie di prodotti di controllo, visualizzazione, processi e reti. Inoltre, l'ambiente di progettazione di Studio 5000 è l'infrastruttura di base su cui si fonda l'integrazione di sistemi di controllo e informazioni.

Migliorate i vostri processi in ogni fase della produzione, dalla progettazione e dall'installazione fino all'utilizzo e alla manutenzione.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/automation_control/it/IT_det_integrated-architecture row-8

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.