Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti in vari settori. Come software di progettazione integrato per sistemi di micro controllori, il software Connected Components Workbench offre funzioni di programmazione e simulazione dei controllori, configurazione dei dispositivi e visualizzazione con l’editor dell’interfaccia operatore (HMI) e al tempo stesso riduce i tempi e i costi di sviluppo iniziale delle macchine. Questo software consente di ridurre i costi e i tempi di sviluppo iniziale delle macchine.
Informazioni sul software Connected Components Workbench
Il nostro software è stato sviluppato in base alle comprovate tecnologie Rockwell Automation e Microsoft Visual Studio. Questo software di progettazione intuititvo è:
- Facile da programmare : programmazione più semplice grazie a codice di esempio e blocchi funzione definiti dall’utente
- Facile da simulare: applicazione di programmazione e test senza hardware, utilizzando il Simulatore Micro800™
- Facile da configurare : ambiente unico e integrato del software di progettazione che riduce i costi e i tempi di sviluppo iniziale delle macchine
- Facile da visualizzare : riferimento diretto alle variabili del controllore Micro800 durante la creazione dei tag dell'interfaccia operatore
Novità del software Connected Components Workbench versione 20
Maggiore efficienza di programmazione con l’ultima versione:
- Supporto del nuovo controllore Micro850® e Micro870® numero di catalogo 2080-Lx0E, con migliori prestazioni e nuove funzionalità
- Semplificazione delle configurazioni con opzioni di comunicazione DNP3 e DF1 esteso
- Risparmio di tempo grazie a velocità di trasmissione dati più elevate, con prestazioni di upload e download migliorate rispettivamente del 23% e del 40%
- Miglioramento della protezione del sistema con l’impostazione/verifica della password e la crittografia/decrittografia del progetto utente nel modulo di memoria
Semplificate lo sviluppo delle macchine con un unico software integrato
- Riduzione del tempo di programmazione del controllore Micro800 inserendo e modificando rapidamente rami ladder tramite flussi di lavoro simili a quelli del software RSLogix 500® e Studio 5000 Logix Designer®
- Progettate con facilità nell’ambiente che preferite, passando da quello IEC predefinito a Logix
- Utilizzate una visualizzazione dell’organizer del controllore tramite Logix
- Maggiore efficienza con la griglia di dati variabili globali e locali
- Condivisione del codice tramite le funzioni definite dall’utente (UDF), il blocco funzione definito dall’utente (UDFB) e la funzione copia/incolla
Ottimizzate la produttività con l’ingegneria digitale
- Riducete i tempi di configurazione con la valutazione, la formazione e l’esecuzione del debug del codice applicativo in un ambiente controllato usando Micro800 Simulator
- Ottenete più informazioni mediante l’acquisizione, la visualizzazione e l’analisi dei dati in tempo reale con i convertitori di frequenza PowerFlex® e le funzioni di andamento di Micro800
- Velocizzate la fase di progettazione grazie a migliori prestazioni di runtime e alla funzione Run Mode Change (RMC)
- Arricchite l’esperienza utente con l’intuitiva funzione Find e la barra delle istruzioni facile da usare
- Migliorate l’usabilità con funzionalità di animazione di oggetti avanzate con PanelView™ 800 DesignStation
Requisiti del sistema operativo Windows
Requisiti hardware minimi
- Processore standard Intel Core i5 (i5-3xxx) o equivalente
- RAM - 8 GB
- Spazio disponibile su disco: 20 GB
- Unità ottica: DVD-ROM (necessario solo se il software è installato da DVD)
- Dispositivo di puntamento: qualsiasi dispositivo di puntamento compatibile con Microsoft Windows®
Sistema operativo supportato - Edizioni verificate
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Windows 10
- Windows 11*
Tutti i sistemi operativi supportati richiedono l’installazione di .NET Framework 3.5 SP1
* Software Connected Components Workbench, versione 20 o successiva
Scarica il software
- Le edizioni standard e per sviluppatori sono disponibili nelle lingue seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese, cinese semplificato e spagnolo universale
- L'edizione standard viene fornita con un software di configurazione e programmazione di facile utilizzo per un microsistema di controllo Rockwell Automation, che include la versione demo di Micro800 Simulator.
- L’edizione per sviluppatori include l’edizione standard, la versione completa di Micro800 Simulator e Archive Manager, oltre alle funzionalità di programmazione del controllore Micro800 per un’esperienza utente ottimizzata.
Scaricate ora gratuitamente tramite il Centro di compatibilità e download dei prodotti (PCDC)
Ordini da portale sottoscrizioni software
- Edizione per sviluppatori
- Visitate il portale degli abbonamenti software per acquistare un abbonamento Developer Edition annuale con assistenza integrata
Risorse software
Scoprite di più sul software Connected Components Workbench con la nostra gamma completa di video tutorial e demo virtuali che forniscono indicazioni sulla programmazione dei controllori Micro800 e la configurazione dei pannelli operatore PanelView 800 e dei relativi dispositivi.
Per progettare le vostre applicazioni in modo efficiente potrete accedere alla nostra libreria di codici di esempio per controllori Micro800.
Riduzione dei tempi di avviamento
Guardate questi video per scoprire i microsistemi di controllo flessibili e convenienti di Rockwell Automation che consentono di ridurre i tempi di avviamento delle macchine indipendenti.