Loading

Advisor

Una piattaforma basata sul cloud per offrire esperienze di selezione prodotti, configurazione e progettazione

Iniziate
Utenti ProposalWorks
Selezione prodotto

SELEZIONE PRODOTTI

Restringete le opzioni per trovare prodotti che soddisfano le vostre esigenze

Filtrate per visualizzare prodotti disponibili in magazzino

Oppure soddisfate i vostri requisiti di tempo di consegna

Selezione prodotto
Distinta base

distinta base

Create, modificate e visualizzate la vostra distinta base

Gestite e caricate in blocco i prodotti

Scaricate e condividete

Controllori

PROGETTISTI DI SISTEMI DI CONTROLLO DELL'ALIMENTAZIONE

Inserisci la posizione, il settore e l'elenco dei carichi del motore

Regole di progettazione per garantire una progettazione completa

Configura con facilità e evita errori

Scarica schemi e report

Progettisti di sistemi di controllo della potenza

Iniziate ad ampliare le vostre possibilità

  1. Prodotti
  2. Progettisti di sistemi
Open All Close All
Prodotti
Azionamenti
Convertitore di frequenza grigio con maschera nera. Prese d'aria sul lato. Pulsante di controllo sulla parte anteriore con schermo LED. Logo ottagonale AB. Scritta PowerFlex 753TS.
Azionamenti

Offriamo un'ampia selezione di convertitori di frequenza PowerFlex® CA e CC e servoazionamenti Kinetix® progettati per garantire flessibilità, produttività e facilità d'uso.

I/O
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
I/O

Scegliete tra I/O basati su chassis integrati con il vostro controllore Allen-Bradley o I/O distribuito nell'applicazione o montato su una macchina.

Controllo del movimento
I servoazionamenti Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 contribuiscono ad ampliare il valore del motion integrato su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate.
Controllo del movimento

La nostra gamma di soluzioni per il controllo del movimento soddisfa le vostre esigenze applicative specifiche con un'ampia gamma di servoazionamenti, servomotori e attuatori.

Controllori programmabili
Vista frontale del controllore Allen-Bradley CompactLogix 5380 e dei moduli I/O Compact 5000. I numeri di catalogo mostrati sono 5069-L306ER, 5069-IB16K e 5069-OB16F
Controllori programmabili

I pulsanti e i dispositivi di segnalazione includono un ampio spettro di operatori. Offriamo pulsanti, interruttori a levetta, stazioni a sospensione, spie, stazioni operatore assemblate e custodie per stazioni operatore.

Pulsanti
Pulsante
Pulsanti

Offriamo una vasta gamma di relè e temporizzatori a livello globale. Sono progettati, prodotti e testati per soddisfare gli standard e le classificazioni più rigorose a livello mondiale.

Sicurezza
Unità di relè di sicurezza rosse e un'unità di relè di sicurezza bianca con connettore, angolate a sinistra.
Sicurezza

Forniamo sensori e interruttori affidabili, flessibili e ad alte prestazioni. Offriamo una delle linee più ampie del settore, tra cui sensori di prossimità e fotoelettrici, interruttori di finecorsa e di sicurezza, dispositivi RFID e dispositivi per la sicurezza dell'operatore.

Sensori
Sensore fotoelettrico Allen-Bradley 42EA, estremità da 18 mm, 42EA-P2MEB1-D4,
Sensori

Offriamo una delle gamme più ampie del settore, inclusi sensori di prossimità e fotoelettrici.

Software
FactoryTalk
Software

Il software FactoryTalk® è progettato per supportare un ecosistema di applicazioni industriali avanzate, incluso l'IoT.

Progettisti di sistemi

Controllo potenza

Centri controllo motori FLEXLINE 3500
Flexline 3500
Controllo motori IEC
Centri controllo motori FLEXLINE 3500

Alimentate la vostra produzione con una flessibilità senza pari. Progettata per i mercati globali, la nostra soluzione a bassa tensione integra controllo motori, distribuzione elettrica e apparecchiature elettriche in un pacchetto centralizzato.

Convertitori di frequenza PowerFlex 755TM
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 frontale più famiglia.jpg
Convertitori di frequenza confezionati
Convertitori di frequenza PowerFlex 755TM

Garantisci un consumo energetico ottimizzato e un ingombro ridotto nelle applicazioni multimotore utilizzando una sbarra CC comune con opzioni rigenerative e non rigenerative.

Soluzioni preconfigurate con convertitore di frequenza PowerFlex 755TL, TR
PowerFlex 755TL
Convertitori di frequenza confezionati
Soluzioni preconfigurate con convertitore di frequenza PowerFlex 755TL, TR

Progettazioni preconfigurate e configurabili semplificano la progettazione di una soluzione integrata per la vostra applicazione utilizzando convertitori di frequenza con mitigazione delle armoniche e tecnologia Active Front End rigenerativa.

Componenti del sistema di controllo

Controllori ControlLogix e I/O
Moduli Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix
1756 ControlLogix
Controllori ControlLogix e I/O

I nostri moduli ControlLogix serie 1756 basati su chassis offrono una gamma completa di moduli digitali, digitali diagnostici, analogici, di controllo del movimento, I/O speciali e di calcolo per soddisfare le esigenze della vostra applicazione.

Controllori CompactLogix e I/O
Vista da destra del sistema di controllo Allen-Bradley CompactLogix 5380, Bulletin 5069
CompactLogix 5069
Controllori CompactLogix e I/O

I moduli Compact 5000 I/O Bulletin 5069 offrono un controllo ad alte prestazioni in un design compatto e ampliano le capacità prestazionali della piattaforma Logix.

I/O FLEX 5000
Un banco I/O XT e un banco I/O non XT impilati uno sopra l’altro
 
I/O FLEX 5000

I nostri moduli I/O FLEX 5000 sono una soluzione di I/O distribuito robusta e flessibile, che consente di scegliere il proprio I/O per soddisfare le esigenze operative.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Advisor
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: