Funzionalità della workstation
La workstation educativa Micro850™ Control and PowerFlex® Drive offre una piattaforma di apprendimento pratica per il controllo industriale, l’interfaccia operatore e le applicazioni di controllo motore. Combinando un controllore Micro850™, un PanelView™ 800 HMI e un convertitore di frequenza PowerFlex® 525, la workstation consente agli studenti di sviluppare, utilizzare e diagnosticare sistemi di automazione completi utilizzando hardware industriale comunemente presente negli ambienti di produzione. La workstation supporta applicazioni di controllo digitali e analogiche, comunicazioni Ethernet, monitoraggio dei processi e integrazione dei convertitori di frequenza, permettendo agli studenti di acquisire esperienza pratica con le moderne tecnologie di automazione.