Loading

ControlLogix®, sistema di controllo assi e stazione di lavoro educativa Integrated Architecture

Codice prodotto: ABT-TDCEEDU2-A

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix®, sistema di controllo assi e Integrated Architecture Educational Workstation (ABT-TDCEEDU2-A)

Funzionalità della workstation

La workstation educativa ControlLogix®, Motion e Integrated Architecture fornisce una piattaforma completa per l'insegnamento di concetti avanzati di automazione industriale in un moderno ambiente Integrated Architecture®. Combinando un controllore ControlLogix® 5580, un sistema di controllo assi Kinetix® 5700, un convertitore di frequenza PowerFlex® 525, I/O FLEX 5000™, rete EtherNet/IP industriale e tecnologie di interfaccia operatore, la workstation consente agli studenti di configurare, programmare, utilizzare e risolvere i problemi di sistemi di controllo multidisciplinari utilizzando hardware comunemente impiegato nelle applicazioni di produzione e lavorazione.


Finalità della formazione

La workstation è progettata per aiutare gli studenti a sviluppare competenze avanzate di automazione attraverso esperienza pratica con il controllo integrato, l’I/O distribuito, la rete industriale, il sistema di controllo assi, i convertitori di frequenza, il funzionamento delle macchine e la diagnostica di sistema. Gli studenti acquisiscono esperienza pratica nella configurazione e programmazione di una soluzione completa di Integrated Architecture, sviluppando le competenze necessarie per la messa in servizio, la manutenzione, l’ottimizzazione e la ricerca guasti di sistemi di automazione complessi utilizzati negli impianti industriali moderni.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Stratix® 5200 switch Ethernet gestito
  • FLEX 5000™ adattatore EtherNet/IP

Hardware di controllo

  • Controllore ControlLogix® 5581
  • Chassis e alimentatore ControlLogix®
  • Sistema di servoazionamento Kinetix® 5700
  • Convertitore di frequenza PowerFlex® 525
  • Piattaforma I/O FLEX 5000™
  • Servomotore VPL
  • Motore CA industriale

Pannello di interfaccia operatore

  • Terminale grafico PanelView™ 5510
  • Pannello di controllo operatore industriale
  • Gruppo torretta luminosa
  • Circuito di arresto di emergenza
  • Pannello di formazione segnali analogici

Dimensioni dell’unità

  • Larghezza: 48″ (1219 mm)
  • Altezza: 59″ (1499 mm)
  • Profondità: 28″ (711 mm)
  • Peso: 262 lb (119 kg)

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronti a parlare con uno specialista delle iscrizioni ai corsi?

Come acquistare

Per acquistare prodotti di formazione o per saperne di più sulle nostre soluzioni di formazione, contattate il vostro ufficio vendite o distributore locale.

Come accedere

Per visualizzare i corsi in presenza disponibili e i programmi dei corsi attuali Training Services Portal.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto per la selezione dei corsi, le opzioni delle workstation o altro?

Chiamateci: 440-646-3434, opzione 7 o inviate un'e-mail a uno specialista delle iscrizioni

background texture grey gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Workstation per l’istruzione
  6. Chevron LeftChevron Left ControlLogix®, Motion e Integrated Architecture Educational Workstation (ABT-TDCEEDU2-A)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: