Loading

Trasformatori

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo è un corso introduttivo sui trasformatori.  Include la comprensione dei diversi componenti, tipi e funzioni dei trasformatori.  Include anche lezioni sulla sicurezza, la ricerca guasti e la manutenzione preventiva.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico elettrico

Obiettivi

Descrivere i diversi componenti di un trasformatore, spiegare come funziona un trasformatore per fornire la tensione desiderata per la trasmissione o il consumo, identificare i diversi tipi di trasformatori e descrivere la relazione tra le tensioni primaria e secondaria e il rapporto di spire del trasformatore. 

Identificare i diversi tipi di trasformatori in base al loro funzionamento; richiamare i fattori che influenzano la precisione dei trasformatori di tensione, o PT, e dei trasformatori di corrente, detti CT; e spiegare le funzioni e le caratteristiche di progettazione sia dei PT che dei CT. 

Identificare i motivi per cui i trasformatori necessitano di sistemi di raffreddamento, richiamare i vari metodi utilizzati per raffreddare un trasformatore, identificare i trasformatori in base ai loro metodi di raffreddamento e spiegare il funzionamento dei sistemi di raffreddamento nei diversi trasformatori. 

Richiamare le precauzioni di sicurezza da adottare quando si lavora con un trasformatore, richiamare le tecniche di ricerca guasti, identificare le cause di guasto del trasformatore e identificare i test di rilevamento o prevenzione dei guasti.

Descrivere come rimuovere un trasformatore dal servizio, identificare i passaggi di base necessari per isolare i trasformatori principali e ausiliari dell'impianto, descrivere cos'è la messa a terra di protezione personale e identificare i passaggi per installarla e rimuoverla, e identificare i passaggi per rimettere in servizio un trasformatore.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: