Loading

Semiconduttori

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

In questo corso lo studente apprenderà la teoria e l'applicazione dei semiconduttori, comprese le caratteristiche dei componenti semiconduttore, e come riparare e progettare un circuito semiconduttore.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico strumentista e di controllo

Obiettivi

   Descrivere le caratteristiche elettriche dei diodi a semiconduttore.

   Descrivere le caratteristiche elettriche degli SCR e dei TRIAC.

   Descrivere le procedure di base per la ricerca guasti in un circuito a semiconduttore.

   Descrivere le procedure di base per l'identificazione di un dispositivo a semiconduttore difettoso.

   Descrivere le procedure di base per la riparazione di un circuito a semiconduttore.

   Descrivere le procedure di base per la costruzione di circuiti a semiconduttore.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: