Loading

Strumentazione per il controllo di processo

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce una panoramica dei principi e dell'uso corretto degli strumenti di prova elettrici, elettronici e meccanici. Il corso presenta anche le funzioni di base dei multimetri elettrici, degli oscilloscopi, dei generatori di segnale, degli strumenti per la misurazione della temperatura e di altri dispositivi. 


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico strumentista e di controllo

Obiettivi

   Spiegare i principi di base e l'uso corretto dei multimetri elettrici.

   Spiegare i principi di base e l'uso corretto degli oscilloscopi.

   Spiegare come utilizzare alimentazione ausiliaria e generatori di segnale.

   Spiegare l'uso di base dei calibratori di temperatura e dei termometri digitali.

   Spiegare la funzione di base degli strumenti di prova elettrici/elettronici comuni.

   Spiegare l'uso dei calibratori a pesi morti.

   Spiegare come utilizzare variatori, bulbi aspiratori e pompe manuali.

   Spiegare come utilizzare i manometri.

   Spiegare come utilizzare i calibratori di pressione pneumatici.

   Spiegare il funzionamento degli strumenti di prova meccanici.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: