Loading
E-Learning

Fondamenti dei convertitori PowerFlex

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: DRV100-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 13 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso è progettato per aiutare a costruire una solida base di competenze, terminologia e concetti relativi ai PowerFlex® drive. Gli argomenti trattati in questo corso includono:

  • Caratteristiche principali dei PowerFlex 4M, 520-Series, 750-Series e 755T drive
  • Funzioni di sicurezza
  • Configurazione dei PowerFlex 520-Series e 750-Series drive
  • Frenatura di carico
  • Messa in servizio di base

Verrà inoltre mostrato come:

  • Identificare porte e parametri
  • Leggere e scrivere parametri utilizzando un HIM, Connected Components Workbench™ software e Studio 5000 Logix Designer® software
  • Impostare l'indirizzo IP su un drive
  • Stabilire datalink per i drive
  • Aggiungere drive a un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Configurare gli andamenti

Prerequisiti

Nessuno

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che sono responsabili della configurazione e della messa in servizio dei PowerFlex.

Obiettivi

  • Introduzione di PowerFlex 4M, serie 520, serie 750 e 755T
  • Articolare le differenze tra i convertitori Compact Class e Architecture Class
  • Articolare il valore di PowerFlex 4M, serie 520, serie 750 e 755T
  • Identificare le applicazioni tipiche per PowerFlex
  • Articolare il valore dell’integrazione Premier con PowerFlex
  • Comprendere la configurazione automatica dei dispositivi
  • Articolare le diverse funzioni di sicurezza supportate da PowerFlex
  • Configurare PowerFlex serie 520
  • Configurare PowerFlex serie 750
  • Impostare i datalink per PowerFlex 523, 525, 753 e 755
  • Configurare le tendenze per PowerFlex serie 520 e serie 750 utilizzando Connected Components Workbench™ software
  • Comprendere il flusso di energia quando un motore diventa un generatore
  • Eseguire la messa in servizio di un PowerFlex a bassa tensione

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: