Loading

Operazioni del sistema PlantPAx

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: PRC203-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Process Control Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 3 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso introduce i componenti principali di un sistema di controllo distribuito PlantPAx® 5.0, tra cui HMI, allarmi e sicurezza necessari per gestire un sistema PlantPAx. In questo corso, imparerete i concetti e la terminologia di PlantPAx e vi verrà mostrato come: 

  • Muoversi in un sistema HMI PlantPAx 5.0 
  • Interpretare gli oggetti di processo e le maschere in un'applicazione PlantPAx 5.0  
  • Operare all'interno della sicurezza di un sistema PlantPAx 5.0 
  • Interpretare e rispondere agli allarmi in un'applicazione PlantPAx 5.0 
  • Visualizzare e modificare i trend in un'applicazione PlantPAx 5.0

Prerequisiti

L'esperienza pratica con applicazioni di processo, sistemi ControlLogix® e applicazioni FactoryTalk® View SE è utile ma non obbligatoria.

Destinatari

Coloro che operano o mantengono applicazioni del sistema PlantPAx, nonché coloro che sono interessati a comprendere come operare un'applicazione PlantPAx.

Obiettivi

  • Spiegare i livelli gerarchici del sistema HMI in un'applicazione PlantPAx 
  • Interpretare la sicurezza per un'applicazione PlantPAx
  • Interpretare gli oggetti di processo e i faceplate in un'applicazione PlantPAx
  • Interpretare e rispondere agli allarmi in un'applicazione PlantPAx
  • Visualizzare e modificare le tendenze in un'applicazione PlantPAx

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Operazioni del sistema PlantPAx
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: