Loading

Tubi

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso tratta i fondamenti dei disegni di tubo e strumentazione, compresa l'identificazione dei simboli comunemente usati e l'interpretazione dei disegni. Il corso tratta anche i diversi tipi di materiali per tubo, le composizioni, le applicazioni, il contenimento dei prodotti e le classi di pressione, e come abbinarli di conseguenza.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico di manutenzione meccanica

Obiettivi

   Identificare i simboli comunemente usati per i disegni di tubazioni e strumentazione.

   Interpretare i disegni di tubazioni e strumentazione.

   Elencare i diversi tipi di materiale per tubi, composizione, applicazione, contenimento del prodotto e classe di pressione.

   Abbinare i tipi di tubi in base a materiale, composizione, applicazione, contenimento del prodotto e classe di pressione.

   Identificare e descrivere i vari raccordi per tubo.

   Descrivere i diversi tipi di sospensioni e sistemi di supporto per tubo.

   Descrivere il funzionamento di sospensioni e sistemi di supporto.

   Descrivere i metodi comuni di giunzione dei tubi.

   Descrivere le varie applicazioni per i raccordi per tubo.

   Selezionare il metodo di giunzione dei tubi appropriato per le varie applicazioni.

   Descrivere i vari metodi di giunzione dei tubi.

   Spiegare l'uso corretto dei vari tipi di raccordi per tubo.

   Selezionare il raccordo per tubo appropriato per le varie applicazioni.

   Riconoscere i simboli dei tubi.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: