Loading

Avvio e configurazione dei PowerFlex 525

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCA185-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 2 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

In questo corso imparerete come avviare correttamente il PowerFlex 525 e configurare i parametri del drive per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione. Imparerete a conoscere i vari strumenti hardware e software, tra cui:

  • Il tastierino PowerFlex 525
  • Connected Components Workbench™ software

 


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, è necessario soddisfare il seguente prerequisito:

  • Conoscenza pratica dell'elettricità e conoscenza della sicurezza elettrica e della sicurezza industriale (inclusi i requisiti dei DPI e le pratiche sicure)

Destinatari

Persone che devono configurare e mettere in servizio PowerFlex 525.

Obiettivi

  • Identificazione dell'hardware PowerFlex 525 Drive
  • Comunicazione con un PowerFlex 525 Drive e modifica dei parametri
  • Preparazione di un PowerFlex 525 Drive per l'avvio
  • Messa in servizio e regolazione di un PowerFlex 525 Drive
  • Monitoraggio e modifica dei parametri AppView e CustomView di PowerFlex 525
  • Ricerca guasti del PowerFlex 525 Drive

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Avvio e configurazione del PowerFlex 525
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: