Loading

Fondamenti di rete per i sistemi di controllo

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP184-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 4 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso è progettato per aiutare a costruire una solida base di conoscenze di rete per i sistemi di controllo. Questo corso fornisce competenze, terminologia e concetti di base di rete. Gli argomenti trattati in questo corso includono:

  • Architettura e progettazione Ethernet
  • Tipi di trasmissione dati
  • Routing di rete e InterVLAN
  • Indirizzi IP, maschera di sottorete e indirizzi MAC
  • Tabelle CAM e ARP
  • Tagging VLAN e segmentazione della rete

Verrà inoltre mostrato come:

  • Configurare gli indirizzi IP dei dispositivi finali
  • Configurare le impostazioni degli switch Stratix
  • Configurare la traduzione indirizzo di rete (NAT) su uno switch Stratix
  • Configurare la sicurezza su uno switch Stratix
  • Monitorare il traffico su uno switch Stratix

Prerequisiti

Per questo corso non sono richiesti prerequisiti.

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che sono responsabili della configurazione e della manutenzione dei dispositivi industriali su una rete Ethernet.

Obiettivi

  • Identificazione dei vantaggi e dei limiti dei tipi di supporto
  • Definizione di larghezza di banda, velocità e duplex
  • Spiegazione dello standard di classificazione MICE
  • Descrizione dei dati unicast, multicast e broadcast
  • Spiegazione della differenza tra rotte connesse e instradamento statico/dinamico
  • Identificazione di indirizzi IP, maschera di sottorete e indirizzi MAC
  • Definizione dello scopo delle tabelle CAM e ARP
  • Spiegazione del tagging VLAN e della segmentazione della rete
  • Configurazione degli indirizzi IP dei dispositivi terminali
  • Configurazione delle impostazioni iniziali dello switch Stratix
  • Configurazione di VLAN e Smartports su uno switch Stratix
  • Configurazione della traduzione indirizzo di rete (NAT) su uno switch Stratix
  • Configurazione della sicurezza su uno switch Stratix
  • Configurazione del port mirroring su uno switch Stratix per monitorare il traffico 
  • Configurazione di una rete di automazione industriale utilizzando EtherNet/IP Capacity Tool
  • Selezione di una rete di automazione industriale utilizzando Integrated Architecture Builder

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti di rete per i sistemi di controllo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: